Materialzufuhr überwachen
Die Schwenkbewegungen des Förderbands in der Reifenaufbaumaschine überwachen Sie durch den Einsatz unserer Neigungssensoren zuverlässig. So werden die benötigten Materiallagen sicher nachgeführt, sobald die nächsten Arbeitsschritte dies erfordern. Dabei unterstützt die hohe Genauigkeit von 0,1° unserer Neigungssensoren die exakte Zufuhr. Darüber hinaus ist die berührungslose Technik verschleißund wartungsfrei, sodass sie eine hohe Anlagenverfügbarkeit unterstützt.
Die Besonderheiten
- kontinuierlich rotative Bewegungen erfassen
- platzsparend durch kompakte Bauform
- flexibel montierbar durch Zentrierfunktion
Downloads
-
Branchenbroschüre Reifenindustrie