Materialfluss steuern (Tunnel-Lösung)

Materialfluss steuern (Tunnel-Lösung)

Das eigens für die robuste, industrielle Automatisierung entwickelte RFID-Tunnel-System von Balluff ermöglicht Ihnen die schnelle Identifizierung einer großen Anzahl von Objekten – einzeln oder auch im Pulk. Alle Güter statten wir dazu mit einem Transponder aus, der sich beim Passieren des Tunnels im Erfassungsbereich der RFID-Antennen auslesen lässt. So gelangen Informationen über das korrekte Material sowie den Ort und Zeitpunkt der Erfassung direkt an Ihr führendes IT-System.

Damit Sie von einer optimal auf Ihre Anforderungen zugeschnittenen Lösung profitieren, wird das Transportprotokoll (SOAP, REST API, ...) projektspezifisch für Ihr Warehouse-Management-System (WMS), für Ihr Enterprise-Resource-Planning-System (ERP) oder für Ihr Qualitätssicherungssystem gestaltet und hier implementiert.

Die Besonderheiten

  • individuelle 360°-IIoT-Lösungen
  • Integration auch in bestehende Fördersysteme möglich
  • Zeitersparnis durch automatisches Erkennen der Waren

Downloads

  • Branchenbroschüre Intralogistik