Formfüllung beim RTM Messen

Messung der Formfüllung beim RTM (Resin Transfer Molding)

Unsere hochdruck- und temperaturfesten kapazitiven Sensoren prüfen zuverlässig, ob die Kavität vollständig ausgefüllt und das RTM abgeschlossen ist. Sie bieten eine große mechanische Stabilität z. B. für Leichtbau und lassen sich direkt im Werkzeug integrieren. Ihre speziell polierte Oberfläche verhindert, dass Kunststoffe wie Composite anhaften.

Die Besonderheiten

  • hochdruckfest bis 150 bar
  • temperaturbeständig bis 180 °C
  • bündig einbaubar

Downloads

  • Branchenbroschüre Kunststoffindustrie

Haben Sie Fragen oder Anregungen? Wir sind für Sie da.

Sie haben mehrere Möglichkeiten mit uns in Kontakt zu treten. Wir freuen uns, Ihnen weiterhelfen zu können.


Balluff AG

Zürichstrasse 23c
2504 Biel

Telefon:
+41 32 366 66 77