Positionierung der Lineareinheit steuern

Positionierung der Lineareinheit steuern

Frei wählbare Zielpositionen erhöhen die Flexibilität von Lineareinheiten mit integrierter Wegmessung. Um Positionsantriebe bis hin zur lagegeregelten Achse aufzuwerten, reicht das sehr kompakte magnetkodierte Wegmesssystem aus. Erfreulich wirtschaftlich, zumal sich das System leicht nachrüsten lässt. Zudem können Sie die Signalqualität und den Systemstatus kontinuierlich auswerten oder komfortabel an der eingebauten LED auslesen. Dies unterstützt den Einbau, die Inbetriebnahme, den laufenden Betrieb und die Einrichtung, wenn beispielsweise die Maschine umgerüstet werden muss.

Die Besonderheiten

  • extrem genau, auch bei sehr niedriger Drehzahl
  • berührungslos und wartungsfrei
  • absolute Schnittstellen: SSI und BiSS C

Verwandte Themen

Downloads

  • Branchenbroschüre Metallbearbeitung

Haben Sie Fragen oder Anregungen? Wir sind für Sie da.

Sie haben mehrere Möglichkeiten mit uns in Kontakt zu treten. Wir freuen uns, Ihnen weiterhelfen zu können.


Balluff AG

Zürichstrasse 23c
2504 Biel

Telefon:
+41 32 366 66 77