08.09.2020
Induktiver Sensor in Q08 – jetzt mit IO-Link
Quaderbauform 8 × 8 mm für enge Einbausituationen
Unsere induktiven Sensoren BES in Quaderbauform Q08 (8 × 8 mm) erhalten Sie jetzt auch mit IO-Link-Schnittstelle. So überwachen, regeln und automatisieren Sie zuverlässig Abläufe und Zustände in metallischer Umgebung und genießen gleichzeitig alle IO-Link-Vorteile.
Wichtige Sensorparameter wie Schaltzyklen und Betriebstemperatur lassen sich via IO-Link bequem an die Steuerung übertragen, sodass Sie die vollständige Kontrolle über Ihren Prozess behalten. Und den Schaltpunkt der verschleißfreien und verschmutzungsunempfindlichen Sensoren können Sie nach dem Einbau flexibel einstellen. Zusätzlich zum Ausgang über IO-Link steht Ihnen ein Schaltausgang zur Verfügung.
Durch die Schaltfrequenz von 1200 Hz (SIO-Modus) eignen sich die Sensoren vor allem für Anwendungen, die eine hohe Schaltfrequenz erfordern.
Die Besonderheiten
- für enge Einbaubedingungen: Gehäuse in Q08-Quaderbauform
- einfacher, schneller Anschluss über IO-Link
- flexibles Einstellen des Schaltpunkts nach dem Einbau
- Kabel mit Steckeranschluss in M8 und M12 verfügbar
Verwandte Themen
Downloads
-
Induktiver Sensor in Q08 – jetzt mit IO-Link