Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Schweissfunkenbeständige Kabel (VASS-Standard)
Anschluss 1
M8x1-Buchse, gewinkelt, 4-polig, A-codiert
Anschluss 2
M12x1-Stecker, gerade, 4-polig, A-codiert
Betriebsspannungsanzeige
LED grün/nein
Funktionsanzeige
ja/nein
Funktionsanzeige (Pin 2)
LED rot
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
| BCC M324-M414-3E-691-PY3434-010 | BCC M324-M414-3E-691-PW3434-010 | BCC M324-M414-3E-606-PW3434-010 | |
|
26,00 CHF
Listenpreis
|
24,90 CHF
Listenpreis
|
19,50 CHF
Listenpreis
|
|
| Anschluss 1 | M8x1-Buchse, gewinkelt, 4-polig, A-codiert | M8x1-Buchse, gewinkelt, 4-polig, A-codiert | M8x1-Buchse, gewinkelt, 4-polig, A-codiert |
|---|---|---|---|
| Anschluss 2 | M12x1-Stecker, gerade, 4-polig, A-codiert | M12x1-Stecker, gerade, 4-polig, A-codiert | M12x1-Stecker, gerade, 4-polig, A-codiert |
| Betriebsspannungsanzeige | LED grün/nein | LED grün/nein | LED grün/nein |
| Funktionsanzeige | ja/nein | ja/nein | ja/nein |
| Funktionsanzeige (Pin 2) | LED rot | LED rot | - |
| Funktionsanzeige (Pin 4) | LED gelb | LED gelb | LED gelb |
| Kabel | PUR schweißfunkenbeständig orange, 1 m, schleppkettentauglich | PUR schweißfunkenbeständig orange, 1 m, schleppkettentauglich | PUR schweißfunkenbeständig orange, 1 m, schleppkettentauglich |
| Anzahl der Leiter | 4 | 4 | 4 |
| Kabeltemperatur, feste Verlegung | -40...80 °C | -50...90 °C | -50...90 °C |
| Kabeltemperatur, flexible Verlegung | -25...80 °C | -25...90 °C | -25...90 °C |
| Betriebsspannung Ub | 30 VDC / 0 VAC | 30 VDC | 30 VDC |
| Nennstrom (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Schutzart | IP67, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67/IP67, IP68, IP69K |
| Zulassung/Konformität |
CE cULus WEEE UKCA |
CE WEEE cULus |
CE cULus UKCA WEEE |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt