BIS00TZ
UHF-Schreib-/Leseköpfe und Antennen (860...960 MHz)
Typenschlüssel:
BIS U-302-C0-TNCB
verfügbar auf Anfrage
Wird geladen...
Kontaktanfrage
Welches Attribut möchten Sie behalten?
- Produktgruppe
- UHF (860…960 MHz)
- Arbeitsfrequenz
- 865…868 MHz
- Abmessung
- 271 x 42.5 x 271 mm
- Antennenform
- Patch
- Polarisation
- zirkular
- Anschluss
- TNC-Buchse
- Gehäusematerial
- Aluminium, Antennenhaube: Polymer-Blend
- Umgebungstemperatur
- -20...55 °C
- Schutzart IEC 60529
- IP65
Technische Dokumentation
Produkt Dokumentation
-
Anhang
-
Einbau-/Montageanleitung
-
Konformitätserklärung
Kein empfohlenes Zubehör verfügbar.
- ECLASS 10.1
- 27-28-04-01
- ECLASS 11.0
- 27-28-04-01
- ECLASS 4.1
- 27-28-04-01
- ECLASS 5.1.3
- 27-28-04-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-28-04-01
- ECLASS 6.0
- 27-28-04-01
- ECLASS 8.1
- 27-28-04-01
- ECLASS 9.0
- 27-28-04-01
- ECLASS 9.1
- 27-28-04-01
- ETIM 6.0
- EC002996
- ETIM 6.0
- EC002996
- UNSPSC 11
- 43211710
- UNSPSC 7.0901
- 43211710