BIS016U
UHF-Datenträger (860...960 MHz)
Typenschlüssel:
BIS U-180-A0/C0M
verfügbar auf Anfrage
Wird geladen...
Kontaktanfrage
Welches Attribut möchten Sie behalten?
- Produktgruppe
- UHF (860…960 MHz)
- Arbeitsfrequenz
- 866…868 MHz
- Abmessung
- 5.95 x 1.3 x 57.1 mm
- Speichertyp
- EEPROM
- Nutzerdaten, lesen/schreiben
- 512 Bit
- EPC Speicher, lesen/schreiben
- 96 Bit
- TID Speicher, nur lesbar
- 64 Bit
- Antennenform
- Dipol
- Einbau
- auf Metall
- Lagertemperatur
- -40...120 °C
- Umgebungstemperatur
- -40...85 °C
- Gehäusematerial
- Epoxidharz-Glasfaser, flammhemmend
- Schutzart IEC 60529
- IP68
- Zulassung/Konformität
-
CE
WEEE
Technische Dokumentation
Produkt Dokumentation
-
Einbau-/Montageanleitung
-
Konformitätserklärung
Kein empfohlenes Zubehör verfügbar.
- ECLASS 10.1
- 27-28-04-02
- ECLASS 11.0
- 27-28-04-02
- ECLASS 4.1
- 27-28-04-01
- ECLASS 5.1.3
- 27-28-04-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-28-04-01
- ECLASS 6.0
- 27-28-04-01
- ECLASS 8.1
- 27-28-04-02
- ECLASS 9.0
- 27-28-04-02
- ECLASS 9.1
- 27-28-04-02
- ETIM 6.0
- EC002996
- ETIM 6.0
- EC002996
- UNSPSC 11
- 43211710
- UNSPSC 7.0901
- 43211710