BML0903
Absolutes Wegmesssystem
Typenschlüssel:
BML SL1-ALZ1-UMZZ-ZU1L-S4
- Abmessung
- 16 x 18.6 x 54 mm
- Anschluss
- Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig
- Gehäusematerial
- Zinkdruckguss, vernickelt, verchromt
- Schnittstelle
- IO-Link 1.1
- Messbereich
- 8190 mm
- Auflösung
- 1 µm
- Leseabstand
- 0.01...1.3 mm
- Betriebsspannung Ub
- 18...30 VDC
- Umgebungstemperatur
- -20...70 °C
- Verfahrrichtung
- längs zum Maßkörper
- Schnittstellencodierung
- Binär
- Zulassung/Konformität
-
cURus
CE
UKCA
WEEE
-
Datenblatt
-
MTTF-Zertifikat
-
Entsorgung
Zwingend erforderliches Zubehör
- ECLASS 10.1
- 27-27-07-05
- ECLASS 11.0
- 27-27-07-05
- ECLASS 4.1
- 27-27-07-05
- ECLASS 5.1.3
- 27-27-07-05
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-07-05
- ECLASS 6.2
- 27-27-07-05
- ECLASS 8.1
- 27-27-07-05
- ECLASS 9.0
- 27-27-07-05
- ECLASS 9.1
- 27-27-07-05
- ETIM 4.0
- EC002544
- ETIM 5.0
- EC002544
- ETIM 6.0
- EC002544
- ETIM 7.0
- EC001852
- UNSPSC 11
- 41111945
- UNSPSC 7.0901
- 41111945