Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Reflexionslichtschranken
Baureihe
Q08M
Abmessung
8 x 44 x 8 mm
Schnittstelle
PNP Schließer (NO)
Funktionsprinzip
Optoelektronischer Sensor
Funktionsprinzip optisch
Reflexionslichtschranke
Empfohlene Alternative
BOS01TE
Reflexionslichtschranken
BOS Q08M-PS-PR20-02
Verfügbarkeit
Wie unterscheidet sich das Alternativprodukt von dem auslaufenden Produkt?
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
Empfohlene Alternative
|
|
|
|
|
|
| BOS Q08M-PS-PR11-02 | BOS Q08M-PS-PR20-02 | |
|
-
Listenpreis
|
93,00 CHF
Listenpreis
|
|
| Baureihe | Q08M | Q08M |
|---|---|---|
| Abmessung | 8 x 44 x 8 mm | 8 x 44 x 8 mm |
| Schnittstelle | PNP Schließer (NO) | PNP Schließer (NO) |
| Funktionsprinzip | Optoelektronischer Sensor | Optoelektronischer Sensor |
| Funktionsprinzip optisch | Reflexionslichtschranke | Reflexionslichtschranke |
| Strahlcharakteristik | divergent | divergent |
| Lichtart | LED Rotlicht | LED Rotlicht |
| Reichweite | 0...550 mm | 0...1 m |
| Anschluss | Kabel, 2.00 m, PUR | Kabel, 2.00 m, PUR |
| Gehäusematerial | Zink, Druckguss, vernickelt | Zink, Druckguss, vernickelt |
| Aktive Fläche, Material | PMMA | PMMA |
| Betriebsspannung Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Zulassung/Konformität |
cULus CE EAC |
cULus CE UKCA WEEE |
| Lichtfleckgröße | - | Ø 3.0 mm Lichtaustritt |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt