Handheld-Code-Reader BVS HS-Q

Optical Identification

Verfügbar in:

3 Ausführungen

Balluff Handheld-Code-Reader BVS HS-Q lesen alle gängigen 1D-, 2D- und gestapelten Barcodes sowie Postcodes in jeder Drehlage (bis zu 40°-Verkippung) sowie in Bewegung. Auch das Lesen unter erschwerten Bedingungen – wie z. B. von Displays und leicht spiegelndem Untergrund – bereitet ihnen keine Schwierigkeiten. Sie eignen sich zum Lesen von Codes auf Dokumenten oder Codelabels und bieten eine gute Leseleistung zum kostenbewussten Preis. Ihre maximale Lesereichweite beträgt 40 cm.

Intuitiv zu bedienen

Der Reader ist direkt zu bedienen: einfach den Code anvisieren und den Reader triggern. Ist der Code erfolgreich erfasst, wird dies durch ein Akustiksignal, eine grüne LED am Reader und einen LED-Spot angezeigt, der auf den gelesenen Code projiziert wird. Die ergonomische Form und maximal 200 g Gewicht ermöglichen ein ermüdungsfreies, handschonendes Arbeiten.

Vielfältige Anwendungen

Balluff Handheld-Code-Reader BVS HS-Q kommen in vielen Bereichen zum Einsatz: unter anderem bei der Inhouse-Logistik, der Lagerplatzzuordnung in Handlagern, der Kommissionierung und dem Dokumentenmanagement.

Die Besonderheiten

  • automatische Anpassung an unterschiedliche Lesesituationen
  • zuverlässige Lesebestätigung per Akustiksignal sowie über eine grüne LED und Projektion eines grünen LED-Spots auf den gelesenen Code
  • intuitives Zielsystem durch gut sichtbare, blaue LED-Markierung

3 Ergebnisse

Bestellcode Lichtart Beleuchtung Lichtart Zieleinrichtung Schnittstelle Anschlussart
Aktionen

BVS0020

BVS HS-QB-SDR-MA-01-02
LED Rotlicht 2x LED Blaulicht Bluetooth 3.0 (2.4 GHz);USB drahtlos

BVS0021

BVS HS-QB-SDR-MA-01-03
LED Rotlicht 2x LED Blaulicht Bluetooth 3.0 (2.4 GHz);RS232 drahtlos

BVS001W

BVS HS-QC-SDR-MA-01-01
LED Rotlicht 2x LED Blaulicht RS232/ USB Kabel