Transpondercodierte Sicherheitssensoren

Sicherheitsschalter und Sicherheitssensoren

Verfügbar in:

10 Ausführungen

Berührungslose transpondercodierte Sicherheitssensoren bieten eine manipulationssichere, verschleißfreie Zutrittsabsicherung von Schutztüren/-klappen. Sie sind unempfindlich gegen Verschmutzung, Vibrationen und mechanisches Spiel. Die Geräte können Sie problemlos in Applikationen bis PLe/SIL 3 einsetzen. Die geringe Baugröße macht Sie flexibel bei der Integration. Optional stehen auch Varianten mit integriertem Haftmagnet zur Verfügung, um Schutzeinrichtungen in ihrer Position zu halten.

Die Besonderheiten

  • manipulationssichere, verschleißfreie Zutrittsabsicherung von Schutztüren/-klappen
  • sind unempfindlich gegen Verschmutzung, Vibrationen und mechanisches Spiel
  • können Schutzeinrichtungen aktiv in Position halten durch integrierten Haftmagnet
  • Applikationen bis PLe/SIL 3
  • flexibel integrierbar durch geringe Baugröße

10 Ergebnisse

Bestellcode Kodierungsstufe (EN ISO 14119) Betätiger, Auszugskraft Schutzart Umgebungstemperatur Gesicherter Ausschaltabstand Sar
Aktionen

BID0008

BID R02K-4R100-O20ZZ0-EP00,2-S92
gering IP67, IP65 -25...65 °C 18 mm

BID000U

BID R02K-4R300
-25...65 °C

BID000Y

BID R03K-4R300
0 N -25...70 °C

BID000H

BID R03K-4R3S0-O20ZZ0-S92
hoch 18 N IP67, IP65, IP69 -25...70 °C 20 mm

BID0009

BID R02K-4R300-O20ZZ0-EP00,2-S92
hoch IP67, IP65 -25...65 °C 18 mm

BID000W

BID Q02K-4R300
-25...65 °C

BID000E

BID R03K-4R1S0-O20ZZ0-S92
gering 18 N IP67, IP65, IP69 -25...70 °C 20 mm

BID000Z

BID R03K-4R3S0
18 N -25...70 °C

BID000C

BID R03K-4R100-O20ZZ0-S92
gering 0 N IP67, IP65, IP69 -25...70 °C 20 mm

BID000F

BID R03K-4R300-O20ZZ0-S92
hoch 0 N IP67, IP65, IP69 -25...70 °C 20 mm