Magnetkodierte Sicherheitsschalter

Sicherheitsschalter und Sicherheitssensoren

Verfügbar in:

2 Ausführungen

Berührungslose magnetkodierte REED-Sicherheitsschalter eignen sich hervorragend zur Überwachung von Schutztüren – besonders in Umgebungen, in denen mit Verschmutzung oder Staub zu rechnen ist. Durch das berührungslose Wirkprinzip sind diese unempfindlich gegen mechanisches Spiel, beispielsweise wenn Türen sich setzen oder ungenau geführt sind. Die Sicherheitsschalter sind daher einfach zu installieren. Mit nachgeschalteter Auswerteelektronik lässt sich der Sicherheitsschalter für Applikationen bis PLe/SIL 3 einsetzen.

Die Besonderheiten

  • hohe Manipulationssicherheit durch die intelligente Anordnung der Reed-Kontakte
  • reduzieren die Gefahr, dass die Sicherheitsfunktion umgangen wird
  • Anschluss mit M12-Steckverbinder
  • mit Abstandshalter in ferromagnetischem Umfeld einbaubar

2 Ergebnisse

Bestellcode Abmessung Anschluss B10d (EN ISO 13849-1) Anzahl der Kontakte Kodierungsstufe (EN ISO 14119)
Aktionen

BID000T

BID R01K-4M100
26 x 36 x 13 mm gering

BID0007

BID R01K-4M100-M20ZZ0-EP00,2-S92
26 x 36 x 13 mm Kabel mit Steckverbinder, M12x1, 5-polig, 20 cm, PUR Öffner (NC) bei 20% Kontaktlast 25 Mio. Schaltzyklen 2x Öffner (NC)