Halterungen für Condition Monitoring Sensoren

Befestigungstechnik

Verfügbar in:

1 Ausführungen

Unsere magnetischen Halterungen für unsere Condition Monitoring Sensoren ermöglichen deren einfache und vielfältige Befestigung und bieten Ihnen viel Flexibilität, um die Sensoren optimal zu positionieren. Die Halterungen sind leicht zu installieren, ohne z. B. zu bohren oder die Montagefläche in anderer Form zuvor mechanisch bearbeiten zu müssen. Mithilfe dieser hochwertigen Halterungen können Sie Condition Monitoring Sensoren von Balluff in Ihrer Applikation testen.

Die Besonderheiten

  • hochwertige und kompakte Halterungen – für Balluff Condition Monitoring Sensoren konzipiert
  • optimale Positionierung und einfache Befestigung in einem
  • einfache Installation durch magnetische Verbindung
  • keine mechanische Bearbeitung der Montagefläche notwendig
  • optimale Wärmeleitung für die Temperaturmessung

1 Ergebnisse

Bestellcode Verwendung Abmessung Material
Aktionen

BAM03FA

BAM MB-CM-055-R15-4
Condition Monitoring Sensor BCM R15 20 x 12.5 x 32 mm