Set Übersicht Industry Applications
Hier sehen Sie eine Übersicht über alle Statamic Sets in der Collection Industry Applications
Boxes
Lorem ipsum
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua.
Video
Form
Link
2 Columns
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet.
Slider
Link List
Lorem ipsum dolor
Advantages
Lorem ipsum dolor sit amet
- Lorem ipsum dolor sit amet
- consetetur sadipscing elitr
- ed diam nonumy eirmod
Infobox
Lorem ipsum dolor sit amet
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet.
Table
Lorem ipsum |
dolor sit amet |
Lorem ipsum |
dolor sit amet |
Lorem ipsum |
dolor sit amet |
Citation
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet.
Max Mustermann
Gray Background Box
Sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet.
Pricing
Lorem ipsumLorem ipsum dolor |
---|
![]()
80€
|
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. |
|
Lorem ipsum |
Horizontal Submenu
Product Boxes (nur per Ordercode pflegbar)
Lorem ipsum dolor sit amet

- Abmessung
- Ø 12 x 65 mm
- Bauform
- M12x1
- Einbau
- bündig
- Reichweite
- 4 mm
- Schaltausgang
- PNP Schließer (NO)
- Schaltfrequenz
- 2500 Hz
- Gehäusematerial
- Messing, nickelfrei beschichtet
- Aktive Fläche, Material
- PBT
- Anschluss
- Steckverbinder, M12x1-Stecker, 3-polig
- Betriebsspannung Ub
- 10...30 VDC
- Umgebungstemperatur
- -25...70 °C
- Schutzart
- IP68
- Zulassung/Konformität
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
Lorem ipsum dolor sit amet

- Abmessung
- Ø 18 x 50 mm
- Bauform
- M18x1
- Einbau
- bündig
- Reichweite
- 7 mm
- Schaltausgang
- gepolt Schließer (NO)
- Schaltfrequenz
- 600 Hz
- Gehäusematerial
- Messing, nickelfrei beschichtet
- Aktive Fläche, Material
- PA 12
- Anschluss
- Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig
- Betriebsspannung Ub
- 10...36 VDC
- Umgebungstemperatur
- -25...70 °C
- Schutzart
- IP67
- Zulassung/Konformität
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
Advantages styled
Lorem ipsum dolor sit amet
-
Lorem ipsum dolor sit amet
-
Lorem ipsum dolor sit amet
-
Lorem ipsum dolor sit amet