Mixerzustand überwachen
Condition Monitoring Sensoren BCM
Condition Monitoring Sensoren von Balluff liefern Ihnen Zustandsdaten Ihres Mischers oder jeder anderen Anlage zur Batterieherstellung, sodass Sie frühzeitig über potenzielle Probleme informiert werden. Physikalische Größen wie Vibration oder Temperatur werden dabei direkt am Motor erfasst und über IO-Link an ein übergeordnetes System weitergegeben. Sollten vorab individuell festgelegte Grenzwerte erreicht werden, wird ein Alarm ausgelöst. Die Sensoren überwachen außerdem auch ihren eigenen Zustand. All das hilft Ihnen, ungeplante, kostenintensive Stillstände und manuelle Inspektionen zu vermeiden.
Die Besonderheiten
- geeignet für beengte Platzverhältnisse durch kompakte Bauform
- komfortable Parametrierung durch IO-Link
- multiple Messgrößen in einem Gerät: Vibration, Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Umgebungsdruck
- integrierte Auswerteelektronik mit konfigurierbarer Datenvorverarbeitung
- flexible Prozessdatengestaltung
Empfohlene Produkte für die intelligente Zustandsüberwachung an Mischern und Anlagen zur Batterieherstellung
Vibrationsanalyse, Kontakttemperaturüberwachung

- Funktion
-
Vibrationsanalyse im Zeitbereich
Kontakttemperaturüberwachung - Vibration, Frequenzbereich
-
2…1800 Hz (±10 %)
2…2500 Hz (±3 dB) - Vibration, Anzahl Messachsen
- 3
- Vibration, Messbereich
- -16…16 g
- Kontakttemperatur, Messbereich
- -25…+70 °C
- Bemessungsbetriebsspannung Ue DC
- 24 V
- Schnittstelle
- IO-Link 1.1
- Anschluss
- Kabel mit Steckverbinder, M12x1-Stecker, 3-polig, 1.5 m, PUR
- Gehäusematerial
- Edelstahl (1.4404)
- Schutzart
- IP67, IP68, IP69K
- Umgebungstemperatur
- -25...70 °C
Überwachung relativer Luftfeuchtigkeit und Umgebungsdruck

- Funktion
-
Vibrationsanalyse im Zeitbereich
Kontakttemperaturüberwachung
Relative Luftfeuchtigkeit
Umgebungsdruck - Vibration, Frequenzbereich
-
2…1800 Hz (±10 %)
2…2500 Hz (±3 dB) - Vibration, Anzahl Messachsen
- 3
- Vibration, Messbereich
- -16…16 g
- Kontakttemperatur, Messbereich
- -25…+70 °C
- Relative Luftfeuchtigkeit, Messbereich
- 5...95 %RH
- Umgebungsdruck, Messbereich
- 300…1100 hPa
- Bemessungsbetriebsspannung Ue DC
- 24 V
- Schnittstelle
- IO-Link 1.1
- Anschluss
- Kabel mit Steckverbinder, M12x1-Stecker, 3-polig, 1.5 m, PUR
- Gehäusematerial
- Edelstahl (1.4404), Membran: ePTFE mit Nylonvlies
- Schutzart
- IP67
- Umgebungstemperatur
- -25...70 °C
Vibrationsanalyse im Zeit- und Frequenzbereich

- Funktion
-
Vibrationsanalyse im Zeitbereich
Vibrationsanalyse im Frequenzbereich
Drehzahleingang
Kontakttemperaturüberwachung - Vibration, Frequenzbereich
-
2...4500 Hz (±10 %)
2...6000 Hz (±3 dB) - Vibration, Anzahl Messachsen
- 3
- Vibration, Messbereich
- -16…16 g
- Kontakttemperatur, Messbereich
- -40…+80 °C
- Bemessungsbetriebsspannung Ue DC
- 24 V
- Schnittstelle
- IO-Link 1.1.3
- Anschluss
- Kabel mit Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig, 1.5 m, PUR
- Gehäusematerial
- Edelstahl 1.4404 (316L)
- Schutzart
- IP67, IP68, IP69K
- Umgebungstemperatur
- -40...80 °C
- Sekundärfeatures
-
Identifikation
Geräteerkennung
Schaltzähler
Logikblöcke
Betriebsstundenzähler
Startzykluszähler
Spannungs- und Stromüberwachung
Pin-Zuweisung - Sekundärfeatures für Condition Monitoring
- Interne Temperaturüberwachung
Sensorik & Software zur Zustandsüberwachung von Maschinen und Anlagen

- Arbeitsspeicher
- 2 GB RAM
- Anschluss Steckplätze
-
2x LAN: RJ45-Buchse, 8-polig
4x IO-Link: M8x1-Buchse, 4-polig, A-codiert
PWR: Phoenix MC1.5/3-STF-3.81
USB: USB 2.0 Standard-A - Abmessung
- 101 x 126 x 50 mm
- Datenspeicher
- 8 GB EMMC
- Prozessor
- 1.8 GHz / 400MHz
Weitere Applikationsbeispiele im Bereich Slurry Mischung
Weitere Themen entdecken
Downloads
-
Branchenbroschüre Batterieindustrie