Karriere
Unternehmen

Injektionsfläschchen inspizieren

Injektionsfläschchen inspizieren

Die Herstellung medizinischer Gefäße unterliegt strengen Qualitätssicherungsmaßnahmen. Um Defekte wie etwa Verunreinigungen, Lunker, Kratzer, Einfallstellen, Fließnähte zu erkennen, kommen Kamerasysteme zum Einsatz, die solche Vials häufig aus verschiedenen Richtungen inspizieren. Leistungsstarke Softwaremodule interpretieren dann zeitgleich alle Kamerabilder. Dies sorgt unter dem Gesichtspunkt der Kosteneffizienz dafür, dass die Taktzeit der Produktion nicht verändert, die Produktqualität jedoch zu 100 % und in Echtzeit sichergestellt wird.

Die Besonderheiten

  • hochauflösende Kameras erkennen kleinste Fehlstellen
  • Echtzeitfähigkeit ermöglicht In-Line-Messung
  • Baukastensystem aus Objektiven, Filtern und Kameramodulen lässt sich nach individuellen Anforderungen zusammenstellen

Downloads

  • Branchenbroschüre Life Science – Medizin- und Laboranwendungen

Haben Sie Fragen oder Anregungen? Wir sind für Sie da.

Sie haben mehrere Möglichkeiten mit uns in Kontakt zu treten. Wir freuen uns, Ihnen weiterhelfen zu können.


Balluff GmbH

Schurwaldstraße 9
73765 Neuhausen a.d.F.