Produkte
Kontakt & Support
Warenkorb

Anmelden

Bitte melden Sie sich für eine individuelle Preisberechnung an.

Passwort vergessen?

REGISTRIEREN SIE SICH ALS UNTERNEHMEN

Wir prüfen, ob Sie bereits eine Kundennummer bei uns haben, um Ihr neues Online-Konto damit zu verknüpfen.

Registrieren

Produkte

Websites

Downloads

MicroSPOT

Hohe optische Leistung auf kleinstem Raum

MicroSPOT - Hohe optische Leistung auf kleinstem Raum

Eine hohe optische Leistung auf möglichst kleinem Raum – in unserer Opto-Sensorreihe Micromote bieten wir Ihnen Sensoren mit MicroSPOT-Technologie, das heißt mit mikrooptischen Bauelementen in einer anderen Dimension.

Diese von uns selbst hergestellten LEDs, Fotodioden oder Fototransistoren sind bereits komplett abgestimmte optische Einheiten, die sich durch ihre geringe Baugröße, eine hervorragende Abbildungsqualität des Lichtstrahls, durch hohe Gleichmäßigkeit und niedrige Exemplarstreuung auszeichnen.

Die MicroSPOT-Technologie haben wir mitsamt der zugehörigen Herstellungstechnologie selbst entwickelt, da herkömmliche Produkte in Größe und Leistung unseren Ansprüchen nicht genügen. Daher können wir Ihnen Produkte und Leistungen bieten, die ihresgleichen suchen und hohen Anforderungen entsprechen.

Opto-Elemente – anspruchsvolle Aufgaben in hohem Maß individuell und innovativ lösen

MicroSpot ProdukteDie Sender- und Empfangselemente der Micromote-Serie definieren bereits einen vollständigen Sensor in seiner Grundform. Für die Konstruktion eines leistungsfähigen Opto-Sensors aus unseren Elementen benötigt man keine zusätzlichen Teile wie Linsen, Blenden oder Filter mehr. Denn ihre optischen Eigenschaften übertreffen die von herkömmlichen Bauelementen bei Weitem.

In der Serie fertigen wir LEDs mit Öffnungswinkeln von 3° mit kreisrunden Lichtpunkten. Die Restdivergenz unserer Miniatur-Lasermodule liegt bei 1°. Und das Wichtigste dabei: Die Exemplarsteuereung ist minimal.

Auch liegen die Achsfehler bei Balluff unter 1°. Wer dagegen einfache, kostengünstige Bauelemente einsetzt, weiß, dass dort Schielfehler bis zu 30° keine Seltenheit sind.

Alle Sensoren der Micromote-Serie, die aus diesen Bauelementen hergestellt sind, zeichnen sich deshalb durch folgende Vorzüge aus:

  • optimale Ausrichtung durch gut sichtbaren Lichtfleck

  • kleinster Einbaurahmen, bei maximaler optischer Leistung

  • keine gegenseitige Beeinflussung durch räumlich begrenzten Lichtstrahl

  • vielseitiger Einsatz – auch für anspruchsvolle Applikationen

Flexibles Baukastensystem zur Adaption an unterschiedlichste Applikationen
Form, Größe und Material des Gehäuses sind ohne Einfluss auf die optische Sensorfunktion. Das Sensorgehäuse hat eine reine Halte- und Befestigungsfunktion. Deshalb können auch außergewöhnlich komplexe und kundenspezifische Ausführungen preiswert und schnell realisiert werden.

Große Vielfalt
Sie verfügen über eine breite Auswahl an Sensorköpfen mit unterschiedlichsten Bauformen und Lichtspots und Wellenlängen.

Downloads

  • Katalog

Kontakt