BAE00PE

Micromote - Verstärker für optische Sensorköpfe

Typenschlüssel:

BAE SA-OH-032-NP-S75G

Wird geladen...

Produktbeschreibung

Das Micromote-System von Balluff ist besonders klein und daher sehr flexibel einsetzbar. Es kombiniert eine externe Auswerteeinheit (Verstärker) mit außergewöhnlich kleinen optoelektronischen Sensorköpfen. Dadurch ist es selbst für extrem beengte Raumverhältnisse und bewegte Maschinenelemente geeignet.

Baureihe
SA-OH
Abmessung
15 x 36 x 61 mm
Schnittstelle
NPN Schließer/Öffner (NO/NC)
Anzeige
Ausgangsfunktion - LED gelb
Einstellmöglichkeit
Empfindlichkeit (Sn)
Einsteller
Taste (2x)
Anschluss
Steckverbinder, M8x1-Stecker, 4-polig
Gehäusematerial
ABS
PC
Betriebsspannung Ub
10...30 VDC
Zulassung/Konformität
CE
Technische Dokumentation
  • Datenblatt

Produkt Dokumentation
  • Bedienungsanleitung

    BAE SA-OH-032 ADVANCED (Deutsch, Englisch)
  • Einbau-/Montageanleitung

    GRUNDLAGEN OPTO (Deutsch)
    BASICS PHOTOELECTRIC (Englisch)
  • Konformitätserklärung

    EU-Konformitätserklärung / EU Declaration of Conformity (Alle Sprachen)
Kein empfohlenes Zubehör verfügbar.
ETIM 4.0
EC002716
ETIM 5.0
EC002716
ETIM 6.0
EC002716
ETIM 7.0
EC002716
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
[email protected] 10.1
27-27-09-92
[email protected] 4.1
27-27-90-00
[email protected] 5.1.3
27-27-09-90
[email protected] 5.1.3
27-27-09-90
[email protected] 6.0
27-27-09-90
[email protected] 8.1
27-27-09-90
[email protected] 9.0
27-27-09-92
[email protected] 9.1
27-27-09-92