Welches Attribut möchten Sie behalten?
Produktbeschreibung
Datenträger oder Tags kennzeichnen das zu identifizierende Objekt und statten es mit zusätzlichen Informationen aus, die gelesen, beschrieben und über ein Passwort gesichert werden können. Sie speichern Produkt-, Prozess- und Qualitätsdaten und liefern auf diese Weise verlässliche Informationen über den Produktlebenszyklus.
Unsere modernen UHF-Datenträger entsprechen höchsten industriellen Anforderungen: Sie widerstehen hohen Temperaturen, Feuchtigkeit, chemischen Stoffen und lassen sich selbst in Metallumgebung noch zuverlässig erfassen.
Im Gegensatz zu Barcodes sind RFID-Tags auch ohne optische Sichtverbindung lesbar und somit auch unempfindlich gegenüber Verschmutzung. Die nötige Energie für die passiven Datenträger wird über den Schreib-/Lesekopf induktiv eingekoppelt bzw. der von der Antenne abgestrahlten elektromagnetischen Welle entnommen.
- Produktgruppe
- UHF (860…960 MHz)
- Arbeitsfrequenz
- 902…928 MHz
- Abmessung
- 7.8 x 3.1 x 13.1 mm
- Speichertyp
- EEPROM
- Nutzerdaten, lesen/schreiben
- 512 Bit
- EPC Speicher, lesen/schreiben
- 96 Bit
- TID Speicher, nur lesbar
- 96 Bit
- Antennenform
- Dipol
- Einbau
- auf Metall
- Lagertemperatur temporär
- -20...235 °C 1x700 h
- Umgebungstemperatur
- -20...85 °C
- Gehäusematerial
- Keramik
- Schutzart
- IP68
- Zulassung/Konformität
- CE, WEEE, EAC
Technische Dokumentation
-
Datenblatt
-
Entsorgung
Produkt Dokumentation
-
Anhang
-
Einbau-/Montageanleitung
-
Konformitätserklärung
- ETIM 6.0
- EC002996
- ETIM 7.0
- EC002996
- UNSPSC 11
- 43211710
- UNSPSC 7.0901
- 43211710
- [email protected] 6.0
- 27-28-04-90
- [email protected] 8.1
- 27-28-04-02