BTL2067
Magnetostriktive Positionsmesssysteme in Profilbauform
Typenschlüssel:
BTL7-V50T-M0350-P-C003
Abgekündigt
- Form
- Baureihe Profil
- Befestigung
- Befestigungsklammern
- Gehäusematerial
- Aluminium, eloxiert
- Positionsgeber, Anzahl max.
- 6
- Anschluss
- Steckverbinder, M8x1, 4-polig
- Anschluss 1
- M8x1, 4-polig
- Anschluss 2
- M12x1, 4-polig, D-codiert
- Anschluss 3
- M12x1, 4-polig, D-codiert
- Schnittstelle
- Profinet Encoder Profil V4.1
- Messbereich
- 350 mm
- Messfrequenz max.
- 710 Hz
- Linearitätsabweichung max.
- ±30 µm
- Wiederholgenauigkeit
- ≤ ± 5 µm (typisch ± 2.5 µm)
- Betriebsspannung Ub
- 10...30 VDC
- Umgebungstemperatur
- -40...85 °C
- Schutzart
- IP67
- Zulassung/Konformität
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
-
Datenblatt
-
MTTF-Zertifikat
-
Entsorgung
Zwingend erforderliches Zubehör
- ECLASS 10.1
- 27-27-07-03
- ECLASS 11.0
- 27-27-07-03
- ECLASS 4.1
- 27-27-07-03
- ECLASS 5.1.3
- 27-27-07-03
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-07-03
- ECLASS 6.2
- 27-27-07-03
- ECLASS 8.1
- 27-27-07-03
- ECLASS 9.0
- 27-27-07-03
- ECLASS 9.1
- 27-27-07-03
- ETIM 4.0
- EC002544
- ETIM 5.0
- EC002544
- ETIM 6.0
- EC002544
- ETIM 7.0
- EC001852
- UNSPSC 11
- 41112100
- UNSPSC 7.0901
- 41112100