- Encóderes magnéticos
- Indicaciones de posición
- Interruptores de leva
- Sensores capacitivos
- Sensores de campo magnético
- Sensores de caudal
- Sensores de inclinación
- Sensores de monitorización de estado con multifunción
- Sensores de presión
- Sensores de temperatura
- Sensores magnetoestrictivos
- Sensores optoelectrónicos
- Sensores ultrasónicos
- Transductores giratorios
Detectores de proximidad inductivos
Sensores inductivos
Disponible en:
25 Serie
Balluff ofrece una amplia gama de detectores de proximidad inductivos para diversas aplicaciones e industrias. Ya sea estándar, resistente a altas presiones, conforme a las normas de higiene/lavado, factor 1, a prueba de imanes, a prueba de soldaduras, a prueba de temperaturas, a prueba de explosiones o NAMUR, gracias a los diferentes materiales de carcasa y métodos de sellado, en nuestra cartera encontrará el producto adecuado para su aplicación individual. Ofrecemos diferentes diseños, diámetros de carcasa y tamaños de rosca para facilitar la integración en una amplia gama de situaciones y para soluciones optimizadas incluso cuando el espacio es limitado.
La tecnología utilizada en todo el mundo tiene una óptima relación calidad-precio y puede suministrarse en plazos cortos, incluso para grandes cantidades.
Aumente la disponibilidad de sus instalaciones y reduzca al mismo tiempo los costes de mantenimiento y almacenamiento con los interruptores de proximidad inductivos de Balluff.
Las características especiales
- Conexión por enchufe o por cable
- Ejecuciones cilíndricas y rectangulares diversas
- Variantes para DC-3/4 hilos, IO-Link y DC, AC y AC/DC-2 hilos
- Sensores enrasados y no enrasados
- Diseños cortos y largos
- Con y sin tope fijo
- Sensores resistentes a altas presiones de hasta 500 bar
- Sensores de alta temperatura hasta 230 °C
- Sensores de alta resistencia química y alto grado de protección hasta IP69K
- Sensores resistentes a campos magnéticos
- Sensores resistentes a la soldadura
- Sensores de factor 1 o sensores NAMUR
25 Serie
Serie | Forma constructiva | Range Sn max. | Función de conmutación | Salida de conmutación | Tipo de conexión | Montaje | Acciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BES G SVersión cilíndrica sin rosca |
D3.0, D6.5, D8.0, D10.0, D4.0 | 5 mm | Contacto normalmente cerrado (NC), Contacto normalmente abierto (NO) | NPN, PNP | Cable, Cable con conector, Conector | flush, No enrasado | |
BES M MVersión cilíndrica en miniatura |
M4x0.5, M5x0.5 | 5 mm | Contacto normalmente cerrado (NC), Contacto normalmente abierto (NO) | NPN, PNP | Cable, Cable con conector, Conector | flush, No enrasado | |
BES M SVersión cilíndrica |
M18x1, M30x1.5, M12x1, M8x1 | 30 mm | Contacto normalmente cerrado (NC), Contacto normalmente abierto (NO), Contacto NA/NC (NA/NC) | Contrafase, NPN, PNP, PNP/NPN/push-pull | Cable, Cable con conector, Conector | flush, No enrasado, prácticamente enrasado | |
BES Q26 SVersión cuadrada de 26 mm de altura |
26x26 | 10 mm | Contacto normalmente abierto (NO) | Polarizado, PNP | Cable con conector, Conector | flush | |
BES Q40 SVersión cuadrada con 40 mm de altura |
40x40 | 40 mm | Contacto normalmente abierto (NO), Contacto NA/NC (NA/NC) | NPN, PNP | Bornes roscados, Conector | flush, No enrasado | |
BES Q80 SVersión cuadrada con altura de 80 mm |
80x80 | 50 mm | Contacto normalmente abierto (NO), Contacto NA/NC (NA/NC) | NPN, Polarizado, PNP | Bornes roscados, Conector | flush, No enrasado | |
BES Q MVersión compacta cuadrada |
8x8, 5x5 | 3 mm | Contacto normalmente cerrado (NC), Contacto normalmente abierto (NO), Contacto NA/NC (NA/NC) | NPN, PNP, PNP/NPN/push-pull | Cable, Cable con conector, Conector | flush | |
BES R SVersión cúbica |
30x20x10, 50x25x10, 59x25x10, 30x10x6, 32x20x8, 16x8x4.7, 40x12x26 | 8 mm | Contacto normalmente cerrado (NC), Contacto normalmente abierto (NO), Contacto NA/NC (NA/NC) | NPN, PNP | Cable, Cable con conector, Conector | flush, No enrasado | |
BES M F1Factor 1 en ejecución cilíndrica |
M18x1, M30x1.5, M12x1, M8x1 | 20 mm | Contacto normalmente abierto (NO) | NPN, PNP | Conector | flush, No enrasado | |
BES Q40 F1Factor 1 en versión cuadrada con 40 mm de altura |
40x40 | 40 mm | Contacto normalmente cerrado (NC), Contacto normalmente abierto (NO), Contacto NA/NC (NA/NC) | NPN, PNP | Conector | flush, No enrasado, Enrasado a un lado | |
BES R F1Factor 1 en diseño cúbico con orificios pasantes |
32x20x8 | 5 mm | Contacto normalmente abierto (NO) | PNP | Cable con conector | flush | |
BES M HTVersión cilíndrica para aplicaciones resistentes a la temperatura |
M18x1, M30x1.5, M12x1, M8x1, M5x0.5 | 15 mm | Contacto normalmente abierto (NO), Contacto NA/NC (NA/NC) | NPN, PNP | Cable, Cable con conector, Conector | flush, No enrasado | |
BES Q12 HTVersión cuadrada con 12 mm de altura para aplicaciones resistentes a la temperatura |
12x12 | 4 mm | Contacto normalmente abierto (NO) | PNP | Cable | flush | |
BES Q40 HTVersión cuadrada con 40 mm de altura para aplicaciones resistentes a la temperatura |
40x40 | 25 mm | Contacto normalmente abierto (NO) | para amplificador de conmutación, PNP | Conector | No enrasado | |
BES Q8 HTVersión cuadrada con 8 mm de altura para aplicaciones resistentes a la temperatura |
8x8 | 2 mm | Contacto normalmente abierto (NO) | PNP | Cable | flush | |
BES M MFVersión cilíndrica para aplicaciones resistentes a campos magnéticos |
M18x1, M30x1.5, M12x1, M8x1 | 20 mm | Contacto normalmente abierto (NO), Contacto NA/NC (NA/NC) | NPN, PNP | Conector | flush, No enrasado, prácticamente enrasado | |
BES Q40 MFVersión cuadrada con 40 mm de altura para aplicaciones resistentes a campos magnéticos |
40x40 | 40 mm | Contacto normalmente abierto (NO), Contacto NA/NC (NA/NC) | PNP | Conector | flush, No enrasado, Enrasado a un lado | |
BES R MFVersión cúbica para aplicaciones resistentes a campos magnéticos |
32x20x8 | 7 mm | Contacto normalmente abierto (NO) | PNP | Cable, Cable con conector | flush | |
BES M PVersión cilíndrica para aplicaciones resistentes a altas presiones |
M18x1, M30x1.5, M12x1, M8x1, M5x0.5 | 40 mm | Contacto normalmente cerrado (NC), Contacto normalmente abierto (NO) | NPN, PNP | Cable, Cable con conector, Conector, Cable trenzado | flush, No enrasado, prácticamente enrasado | |
BES M FMEjecución cilíndrica con carcasa totalmente metálica |
M18x1, M30x1.5, M12x1, M8x1 | 8 mm | Contacto normalmente cerrado (NC), Contacto normalmente abierto (NO) | NPN, PNP | Conector | flush | |
BES M HVersión cilíndrica para aplicaciones higiénicas |
M18x1, M12x1 | 8 mm | Contacto normalmente cerrado (NC), Contacto normalmente abierto (NO) | PNP | Conector | flush, No enrasado | |
BES G EXDiseño cilíndrico sin rosca para zonas potencialmente explosivas |
D6.5 | 1 mm | Cable | flush | |||
BES M EXVersión cilíndrica para atmósferas potencialmente explosivas |
M18x1, M30x1.5, M12x1, M8x1 | 15 mm | Contacto normalmente abierto (NO) | PNP | Cable, Conector | flush, No enrasado | |
BES Q40 EXVersión cuadrada con 40 mm de altura para atmósferas potencialmente explosivas |
40x40 | 35 mm | Conector | flush, No enrasado | |||
BES SPVersión especial |
2 mm | Contacto normalmente abierto (NO) | PNP/NPN | Conector | flush |
Editar columnas
Por favor, seleccione qué columnas deben ser mostradas.