Sensores inductivos de anillo y de tubo

Sensores inductivos

Disponible en:

2 Serie

Nuestros sensores inductivos de anillo y de tubo funcionan de forma extremadamente fiable y están predestinados para la detección de piezas pequeñas a altas velocidades del objeto de hasta 20 m/s. Gracias a la extensión de impulsos integrada de hasta 150 ms, las señales de conmutación pueden ser utilizadas de forma fiable por los sistemas de control. Como usuario, también se beneficiará de su sencilla instalación. Esto se debe a que los sensores de anillo y los sensores de tubo pueden montarse de forma universal, dispuestos en filas y apilados a una distancia > 20 mm.

Características especiales

  • Principio de sensor fiable para altas velocidades de objetos
  • Los detectores inductivos de anillo pueden montarse de forma universal gracias a sus diferentes tamaños
  • Los sensores inductivos de tubo pueden instalarse fácilmente en el tubo de alimentación
  • Apilables a una distancia > 20 mm

2 Serie

Serie Ancho de paso dw Dimensiones Función de conmutación Salida de conmutación Tipo de conexión
Acciones

BES RI

Sensor de anillo de cierre de manguera
10 mm, 10.1 mm, 15.1 mm, 25 mm, 25.1 mm, 45 mm 60 x 35 x 20 mm, 80 x 45 x 20 mm, 115 x 80 x 30 mm Contacto normalmente abierto (NO) PNP Conector

BES T

Sensor de tubo
78.5 x 17 x 11.9 mm Contacto normalmente abierto (NO) PNP Cable con conector, Conector