Sensores capacitivos con propiedades especiales

Sensores capacitivos

Disponible en:

4 Serie

En Balluff, sus necesidades determinan la oferta de productos. Por lo tanto, nuestra cartera también incluye sensores capacitivos especialmente diseñados para los requerimientos técnicos exigentes como presión o temperaturas altas. Como variantes autoadhesivas, se adaptan de forma especialmente sencilla y flexible a la superficie a la que se fijarán. Gracias a los materiales de las carcasas como acero inoxidable, plástico o PTFE, son ideales para ser utilizados en entornos difíciles. Además, cuentan con una amplia gama de voltajes operativos y están disponibles en configuraciones particularmente pequeñas.

Para temperaturas extremadamente altas o donde el espacio es limitado, ofrecemos incluso cabezales de sensores con electrónicos remotos. Gracias a esto, se facilita su instalación y ajuste incluso en lugares de difícil acceso. Como sus amplificadores están disponibles con salida de conmutación o analógica, o con interfaz IO-Link, los sensores pueden utilizarse en una amplia gama de aplicaciones. Dependiendo de la salida que seleccione, puede utilizarla, por ejemplo, para registrar un nivel límite o configurar una detección continua de nivel de llenado.

Características especiales

  • Sensores capacitivos con carcasa de acero inoxidable, plástico o PTFE Resistentes a temperaturas de hasta 250°C, resistentes a presiones de hasta 6 bar a 180°C y también resistentes a presiones de hasta 150 bar
  • Cabezales de sensor para uso con amplificador separado, compatible con IO-Link
  • Variantes autoadhesivas para un montaje fácil y flexible

4 Serie

Serie Tipo de conexión Material de carcasa primario Alcance máx. Longitud de cable L
Acciones

BCS A H

Sensor adhesivo para amplificadores de señal externos
Cable con conector PET 0.3 m

BCS D H

Diseño de disco fácil de montar para amplificadores de señal externos
Cable con conector Acero fino (1.4301) 15 mm 2 m

BCS M H

Versión métrica compacta para amplificadores de señal externos
Cable, Cable con conector, Conector Acero fino (1.4301), PTFE, PBT 16.2 mm 2 m, 3 m

BCS S

Para la detección de niveles de medios conductores de electricidad (tecnología de nivel inteligente)
Cable, Cable con conector, Conexión de bornes, Conector Acero fino (1.4404), Acero fino (1.4301), Acero fino (1.4305), PEEK 0.05 m, 0.3 m, 2 m