Sensores de nivel capacitivos

Sensores capacitivos

Disponible en:

11 Serie

¿Desea detectar y supervisar niveles de llenado en contenedores, tuberías o depósitos sin contacto (a través de paredes no metálicas del contenedor) o en contacto con el medio? Ningún problema para nuestros sensores de nivel capacitivos. Detectan el nivel de granulados, medios pulverulentos, viscosos o líquidos y sólidos a granel y ofrecen resultados fiables.

Son adecuados para una amplia gama de aplicaciones, ya que están disponibles en un gran número de variantes. En diseños cilíndricos y como sondas de inmersión, para montaje en orificio o brida y en versiones resistentes a la presión, así como con una amplia gama de variantes de conectores y cables. Además, sus diversos materiales de carcasa, como acero inoxidable, PTFE y PEEK, garantizan la mejor resistencia química posible.

Especialmente interesante para usted como usuario: Equipados con nuestra tecnología patentada Smart Level, los sensores capacitivos de Balluff compensan la humedad, la espuma y las adherencias de cualquier tipo, incluso a través de paredes de vidrio y plástico de hasta 10 mm de grosor. Esto hace que los sensores sean ideales como sensores de nivel para medios conductores. Y garantiza una elevada seguridad de aplicación.

Características especiales

  • Para la medición de nivel de granulado plástico, grano, pienso y pellets de madera, aceites, líquidos acuosos, ácidos, álcalis, polvo conductor, sólidos a granel, etc.
  • Amplia selección de diseños y materiales de carcasa, así como versiones económicas
  • Ajuste y configuración sencillos, también a través de IO-Link
  • Tecnología patentada Smart Level para compensar la acumulación, la espuma y la humedad

11 Serie

Serie Tipo de conexión Material de carcasa primario Alcance máx. Longitud de cable L
Acciones

BCS A H

Sensor adhesivo para amplificadores de señal externos
Cable con conector PET 0.3 m

BCS D

Versión de disco fácil de instalar con y sin orificio roscado
Cable, Cable con conector, Conector Acero fino (1.4301), POM 25 mm 2 m, 3 m

BCS M12 L

Versión cilíndrica con rosca M12
Cable, Cable con conector, Conector Acero fino (1.4404), Acero fino (1.4301), PTFE, PBT, Acero fino (1.4305) 8 mm 0.5 m, 2 m

BCS M18 L

Versión cilíndrica con rosca M18
Cable, Cable con conector, Conector PVC, Acero fino (1.4301), PTFE, PBT, Acero fino (1.4305) 15 mm 1.5 m, 2 m

BCS M30 L

Versión cilíndrica con rosca M30
Cable, Conector Acero fino (1.4301), PTFE, PBT, Acero fino (1.4305) 30 mm 2 m, 5 m

BCS M H

Versión métrica compacta para amplificadores de señal externos
Cable, Cable con conector, Conector Acero fino (1.4301), PTFE, PBT 16.2 mm 2 m, 3 m

BCS M

Versión compacta cilíndrica con rosca M5 o M8
Cable, Cable con conector, Conector Acero fino (1.4301) 3 mm 2 m

BCS Q

Versión cuadrada de plástico
Cable, Cable con conector PBT 20 mm 0.3 m, 2 m, 3 m

BCS R

Versión cúbica con distancia de conmutación configurable
Cable, Cable con conector PP 8 mm 0.3 m, 2 m, 5 m

BCS S

Para la detección de niveles de medios conductores de electricidad (tecnología de nivel inteligente)
Cable, Cable con conector, Conexión de bornes, Conector Acero fino (1.4404), Acero fino (1.4301), Acero fino (1.4305), PEEK 0.05 m, 0.3 m, 2 m

BCS Z

Versión cilíndrica de plástico con rosca M18
Conector POM 15 mm