- Indicaciones de posición
- Interruptores de leva
- Sensores capacitivos
- Sensores codificados magnéticamente
- Sensores de campo magnético
- Sensores de caudal
- Sensores de inclinación
- Sensores de monitorización de estado con multifunción
- Sensores de presión
- Sensores de temperatura
- Sensores inductivos
- Sensores magnetoestrictivos
- Sensores ultrasónicos
- Transductores giratorios
- Bandas de luz
- Barreras fotoeléctricas angulares
- Barreras fotoeléctricas de horquilla en carcasa metálica
- Barreras fotoeléctricas de marco
- Barreras fotoeléctricas de reflexión
- Barreras fotoeléctricas unidireccionales
- Barreras ópticas bifurcadas en carcasa de plástico
- Cortinas de luz
- Detectores fotoeléctricos con supresión de fondo
- Detectores fotoeléctricos y barreras fotoeléctricas
- Equipos para fibras ópticas de plástico y vidrio
- Fibras ópticas de plástico y vidrio
- Micromote - Amplificador para cabezales de sensores ópticos
- Micromote - cabezales de sensores ópticos
- Sensores de color
- Sensores de contraste
- Sensores de distancia optoelectrónicos
- Sensores de luminiscencia
Sensores fotoeléctricos
Sensores fotoelectrónicos
Disponible en:
137 Versiones
Nuestra amplia gama de sensores fotoeléctricos ofrece una solución económica para la detección fiable de las diferencias de contraste. Estos sensores fotoeléctricos detectan objetos en función de su superficie, color y material. Por lo tanto, su rango de exploración depende del tamaño, la forma, el color y la textura de la superficie del objeto reflectivo.
El transmisor y el receptor están alojados en una sola carcasa lo que facilita el montaje de estos sensores, además de que se pueden alinear fácilmente con su haz de luz altamente visible.
Puede elegir el tipo de luz adecuado según la aplicación. Dependiendo del modelo, nuestros sensores fotoeléctricos le ofrecen una luz roja claramente visible, luz infrarroja invisible o una luz láser muy precisa que resulta ideal para la detección de piezas pequeñas.
Para la detección independientemente del color y de la superficie, recomendamos sensores fotoeléctricos con supresión de fondo. Funcionan con luz roja o con láser rojo que es ideal para detectar piezas pequeñas. Su detección permanece prácticamente constante incluso con diferentes grados de reflectancia.
Características especiales
- Ideal para detectar diferencias de contraste, dependiendo de la superficie, el color y el material
- Económicos y fáciles de montar y alinear gracias a su haz de luz altamente visible
- Rangos más cortos en comparación con los sensores retroreflectivos y las barreras fotoeléctricas unidireccionales
- Instalación de un solo dispositivo eléctrico
137 Resultados
Código de pedido | Precio | Dimensiones | Interfaz | Alcance | Tipo de luz | Conexión | Acciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BOS0016BOS 18E-PS-1N2M-S4-D |
Ø 18 x 72 mm | PNP Contacto normalmente abierto (NO) | 0...40 mm | LED Luz roja | Conector, M12x1-Conector, 4-polos | ||
BOS002TBOS 21M-NA-ID10-S4 |
15 x 50 x 42.5 mm |
NPN Contacto normalmente abierto (NO) NPN Contacto normalmente cerrado (NC) |
50...2000 mm | Infrarroja | Conector, M12x1-Conector, 4-polos | ||
BOS0031BOS 21M-PA-ID10-S4 |
15 x 50 x 42.5 mm |
PNP Contacto normalmente abierto (NO) PNP Contacto normalmente cerrado (NC) |
50...2000 mm | LED Infrarroja | Conector, M12x1-Conector, 4-polos | ||
BOS0032BOS 21M-PA-LD10-S4 |
15 x 50 x 42.5 mm |
PNP Contacto normalmente abierto (NO) PNP Contacto normalmente cerrado (NC) |
0...600 mm | Láser Luz roja | Conector, M12x1-Conector, 4-polos | ||
BOS008TBOS 30M-PU-1PH-SA3-C |
Ø 35 x 93 mm | PNP Contacto NA/NC (NA/NC) | 200...2000 mm | Infrarroja | Conector, M12x1-Conector, 4-polos | ||
BOS00J1BOS 18KF-NA-1PD-C-02 |
Ø 18 x 77 mm |
NPN Contacto normalmente abierto (NO) NPN Contacto normalmente cerrado (NC) |
0...400 mm | LED Infrarroja | Cable, 2.00 m, PVC | ||
BOS00J3BOS 18KF-NA-1PD-S4-C |
Ø 18 x 81.5 mm |
NPN Contacto normalmente abierto (NO) NPN Contacto normalmente cerrado (NC) |
0...400 mm | LED Infrarroja | Conector, M12x1-Conector, 4-polos | ||
BOS00J5BOS 18KF-NA-1PE-S4-C |
Ø 18 x 81.5 mm |
NPN Contacto normalmente abierto (NO) NPN Contacto normalmente cerrado (NC) |
0...700 mm | LED Infrarroja | Conector, M12x1-Conector, 4-polos | ||
BOS00JPBOS 18KF-PA-1LOC-S4-C |
Ø 18 x 81.5 mm |
PNP Contacto normalmente abierto (NO) PNP Contacto normalmente cerrado (NC) |
0...350 mm | Láser Luz roja | Conector, M12x1-Conector, 4-polos | ||
BOS00JYBOS 18KF-PA-1PD-C-02 |
Ø 18 x 77 mm |
PNP Contacto normalmente abierto (NO) PNP Contacto normalmente cerrado (NC) |
0...400 mm | LED Infrarroja | Cable, 2.00 m, PVC |
Editar columnas
Por favor, seleccione qué columnas deben ser mostradas.