Lucernarios continuos y rejillas ópticas

Sensores optoelectrónicos

Disponible en:

1 Serie

Nuestras bandas y rejillas ópticas multifuncionales de alta resolución son adecuadas para una amplia gama de aplicaciones. Mientras que las bandas luminosas combinan hasta tres tareas de medición paralelas diferentes en un solo dispositivo, por ejemplo para identificar piezas, determinar posiciones y contar objetos, las rejillas ópticas son adecuadas para escanear grandes superficies. Se pueden contar piezas, registrar alturas de pilas (por ejemplo, de papel) o medir alturas de palés.

Características especiales

  • Robusta carcasa metálica para un montaje estable y una alineación precisa
  • Adecuado también para objetos grandes
  • Varias salidas de señal disponibles
  • Puede utilizarse rápidamente
  • No requiere accesorios adicionales como controlador, PC o software

1 Serie

Serie Longitud activa AL 1 Tipo de luz Interfaz Parte más pequeña típ.
Acciones

BL G

Rejillas ópticas
100 mm, 150 mm, 16 mm, 300 mm, 32 mm, 50 mm, 72 mm Infrarroja, Luz roja IO-Link, Tensión analógica, PNP/NPN, Tensión analógica/ corriente analógica, PNP Hilo Ø 0.5 mm a R0 ≤ 1m, Hilo Ø 0.3 mm a R0 ≤ 0.25m, 5.0 a t 0.5 x Sn, R 0 = 2.1 m, 7.0 a t 0.5 x Sn, R0 = 2.1 m, Hilo Ø 0.4 mm a R0 ≤ 0.25m, Hilo Ø 0.7 mm a R0 ≤ 1m, Hilo Ø 1.0 mm a R0 ≤ 2m