Sensores de luminiscencia

Sensores optoelectrónicos

Disponible en:

1 Serie

Nuestros sensores de luminiscencia BLT detectan, gracias a la luz ultravioleta, los objetos que el ojo humano no puede percibir a simple vista. Se utilizan para detectar productos marcados de forma invisible. O, por ejemplo, cuando es necesario comprobar lubricantes previamente enriquecidos con partículas luminiscentes.

Características especiales

  • Luz UV: no se requieren lámparas externas o fuentes de luz
  • Programables con solo presionar un botón, sin necesidad de software adicional
  • Diseños robustos de grado industrial

1 Serie

Serie Tipo de luz Interfaz Tipo de conexión Conexión, forma constructiva Material de carcasa primario
Acciones

BLT

Escáneres de luminiscencia
Luz ultravioleta PNP Conector M12x1 Cinc