Interruptores inductivos de límite de posición individual

Interruptores de leva

Disponible en:

11 Versiones

Nuestros interruptores inductivos de posición individual combinan las ventajas de un sensor inductivo con las de nuestra línea de carcasas mecánicas. Combinando sus robustas carcasas y un elemento de conmutación inductivo fiable para la función de conmutación.

De este modo, usted se beneficia de los diseños compactos y de las grandes distancias de conmutación que permiten un funcionamiento sin contacto y, por lo tanto, sin desgaste. Además, dado que los elementos de conmutación están siempre provistos de LEDs, se puede reconocer inmediatamente la función de conmutación correspondiente en la tapa de la carcasa.

Características especiales

  • Principio de actuación inductivo fiable
  • Indicadores de funcionamiento LED
  • Diseño compacto
  • Se pueden utilizar las dimensiones estandarizadas de montaje de las carcasa
  • Grandes distancias de conmutación
  • Sin contacto, y por lo tanto, sin desgaste
  • Grado de protección IP67: resistentes a los lubricantes de refrigeración agresivos

11 Versiones

Código de pedido Precio Puntos de conmutación, número Forma del empujador Versión Tipo de conexión Distancia de puntos de conmutación
Acciones

BES01FF

BES 516-346-H2-Y-S49
1 Inductivo Conector

BES01ZK

BES 516-344-H2-Y
1 Inductivo Borne roscado

BES01EU

BES 516-341-H2-Y
1 Inductivo Borne roscado

BES02MN

BES 517-142-Y-RK
Borne roscado

BES02MU

BES 517-312-Y-RK
Borne roscado

BES017M

BES 516-161-H3-L
1 Inductivo Borne roscado

BES01ET

BES 516-340-H2-Y
1 Inductivo Borne roscado

BES02ML

BES 517-108-RK
Borne roscado

BES02MT

BES 517-311-Y-RK
Borne roscado

BES02N1

BES 517-560-H-RK
Borne roscado