- Encóderes magnéticos
- Indicaciones de posición
- Sensores capacitivos
- Sensores de campo magnético
- Sensores de caudal
- Sensores de inclinación
- Sensores de monitorización de estado con multifunción
- Sensores de presión
- Sensores de temperatura
- Sensores inductivos
- Sensores magnetoestrictivos
- Sensores optoelectrónicos
- Sensores ultrasónicos
- Transductores giratorios
- Finales de carrera individuales mecánicos
- Finales de carrera individuales mecánicos con apertura forzada
- Finales de carrera individuales mecánicos con puntos de conmutación de seguridad
- Finales de carrera individuales mecánicos para rango de temperatura superior
- Finales de carrera inductivos individuales
- Finales de carrera mecánicos múltiples
- Finales de carrera mecánicos múltiples con apertura forzada
- Finales de carrera mecánicos múltiples con puntos de conmutación de seguridad
- Finales de carrera mecánicos múltiples con regleta de cambio
- Finales de carrera mecánicos múltiples para rango de temperatura superior
Interruptores inductivos de límites de posición múltiples
Interruptores de leva
Disponible en:
93 Versiones
Nuestros interruptores inductivos de posición múltiple combinan las ventajas de un sensor inductivo con las de nuestra línea de carcasas mecánicas. Combinando sus robustas carcasas y un elemento de conmutación inductivo fiable para la función de conmutación.
De este modo, usted se beneficia de los diseños compactos y de las grandes distancias de conmutación que permiten un funcionamiento sin contacto y, por lo tanto, sin desgaste.
La adaptación entre sí de las frecuencias de transmisión de los elementos de conmutación inductivos permiten colocar los sensores muy cerca unos de otros. Además, dado que los elementos de conmutación están siempre provistos de LEDs, se puede reconocer inmediatamente la función de conmutación correspondiente en la tapa de la carcasa.
Características especiales
- Principio de actuación inductivo fiable
- Indicador de función LED para cada posición del interruptor
- Diseño compacto
- Se pueden utilizar las dimensiones estandarizadas de montaje de las carcasa
- Grandes distancias de conmutación
- Sin contacto, y por lo tanto, sin desgaste
- Se pueden instalar varios sensores en espacios reducidos gracias a la adaptación de las frecuencias de transmisión
- Grado de protección IP67: resistentes a los lubricantes de refrigeración agresivos
93 Versiones
Código de pedido | Precio | Puntos de conmutación, número | Forma del empujador | Versión | Tipo de conexión | Distancia de puntos de conmutación | Acciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BNS038FBNS 816-B02-PA-12-602-11 |
2 | Inductivo | Borne roscado | 12 mm | |||
BNS038ZBNS 816-B03-PA-12-602-11 |
3 | Inductivo | Borne roscado | 12 mm | |||
BNS039KBNS 816-B04-PA-12-602-11 |
4 | Inductivo | Borne roscado | 12 mm | |||
BNS039PBNS 816-B04-THA-16-602-11 |
4 | Inductivo | Borne roscado | 16 mm | |||
BNS03A3BNS 816-B05-PA-12-602-11 |
5 | Inductivo | Borne roscado | 12 mm | |||
BNS03AJBNS 816-B06-PA-12-602-11 |
6 | Inductivo | Borne roscado | 12 mm | |||
BNS03EABNS 816-B02-PA-12-610-11 |
2 | Inductivo | Borne roscado | 12 mm | |||
BNS03ELBNS 816-B02-THA-16-613-11 |
2 | Inductivo | Borne roscado | 16 mm | |||
BNS03F8BNS 816-B03-PA-12-610-11 |
3 | Inductivo | Borne roscado | 12 mm | |||
BNS03H5BNS 816-B04-PA-12-610-11 |
4 | Inductivo | Borne roscado | 12 mm |
Editar columnas
Por favor, seleccione qué columnas deben ser mostradas.