- Encóderes magnéticos
- Indicaciones de posición
- Sensores capacitivos
- Sensores de campo magnético
- Sensores de caudal
- Sensores de inclinación
- Sensores de monitorización de estado con multifunción
- Sensores de presión
- Sensores de temperatura
- Sensores inductivos
- Sensores magnetoestrictivos
- Sensores optoelectrónicos
- Sensores ultrasónicos
- Transductores giratorios
- Finales de carrera individuales mecánicos
- Finales de carrera individuales mecánicos con apertura forzada
- Finales de carrera individuales mecánicos con puntos de conmutación de seguridad
- Finales de carrera individuales mecánicos para rango de temperatura superior
- Finales de carrera inductivos individuales
- Finales de carrera inductivos múltiples
- Finales de carrera mecánicos múltiples
- Finales de carrera mecánicos múltiples con apertura forzada
- Finales de carrera mecánicos múltiples con regleta de cambio
- Finales de carrera mecánicos múltiples para rango de temperatura superior
Interruptores mecánicos de límites posición múltiples con puntos de conmutación de seguridad
Interruptores de leva
Disponible en:
296 Versiones
¿Usted valora la conmutación fiable, incluso con contactos soldados? Entonces equipe sus funciones de seguridad con interruptores de seguridad Balluff, como, por ejemplo, interruptores para paro de emergencia o para la delimitación de posiciones finales. Su proceso de conmutación es accionado por un émbolo rígido que acciona un elemento de conmutación mecánico con apertura forzada. Si este émbolo se mueve, se interrumpe el contacto. Una elección fiable y completamente segura. El número de puntos de conmutación de seguridad en un interruptor mecánico de posición múltiple es arbitrario y también se puede combinar con elementos de conmutación estándar.
Características especiales
- También son adecuados para contactos soldados
- Funciones de seguridad según DIN EN 60204-1/VDE 0113 y DIN EN 60947-5-1
- Cuatro series de modelos
- Dependiendo del modelo, hasta 16 puntos de conmutación
- Número de puntos de conmutación de seguridad libremente seleccionable en cada interruptor mecánico de posición múltiple
- Los puntos de conmutación de seguridad se pueden combinar con elementos de conmutación estándar
296 Versiones
Código de pedido | Precio | Puntos de conmutación, número | Forma del empujador | Versión | Tipo de conexión | Distancia de puntos de conmutación | Acciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BNS00PWBNS 813-D02-D12-100-20-01 |
2 | 1-2. Punto de conmutación: Techo | Seguridad DIN EN 60204-1 | Borne roscado | 12 mm | ||
BNS00R7BNS 813-D02-D16-100-22-02 |
2 | 1-2. Punto de conmutación: Techo | Seguridad DIN EN 60204-1 | Borne roscado | 16 mm | ||
BNS00REBNS 813-D02-E12-100-22-02-FC |
2 | 1-2. Punto de conmutación: Techo - E | Seguridad DIN EN 60204-1 | Borne roscado | 12 mm | ||
BNS00Y7BNS 813-D04-D12-100-22-04 |
4 | 1-4. Punto de conmutación: Techo | Seguridad DIN EN 60204-1 | Borne roscado | 12 mm | ||
BNS011UBNS 813-D05-D16-100-10-01 |
5 | 1-5. Punto de conmutación: Techo | Seguridad DIN EN 60204-1 | Borne roscado | 16 mm | ||
BNS012LBNS 813-D05-R12-100-22-05 |
5 | 1-5. Punto de conmutación: Bobina | Seguridad DIN EN 60204-1 | Borne roscado | 12 mm | ||
BNS01CNBNS 813-D04-D12-62-10-01 |
4 | 1-4. Punto de conmutación: Techo | Seguridad DIN EN 60204-1 | Borne roscado | 12 mm | ||
BNS01E6BNS 813-D04-L12-62-12-04 |
4 | 1-4. Punto de conmutación: Cojinetes de motor | Seguridad DIN EN 60204-1 | Borne roscado | 12 mm | ||
BNS02E5BNS 813-B02-D12-61-A-10-01 |
2 | 1-2. Punto de conmutación: Techo | Seguridad DIN EN 60204-1 | Borne roscado | 12 mm | ||
BNS02EHBNS 813-B02-D12-61-A-22-02 |
2 | 1-2. Punto de conmutación: Techo | Seguridad DIN EN 60204-1 | Borne roscado | 12 mm |
Editar columnas
Por favor, seleccione qué columnas deben ser mostradas.