Interruptores mecánicos de límites de posición múltiples para altas temperaturas

Interruptores de leva

Disponible en:

5 Versiones

Un elemento de conmutación especial y un sofisticado diseño de émbolo caracterizan a nuestros interruptores mecánicos de límites de posición múltiples para altas temperaturas. Soportan temperaturas de hasta 180 °C y es por esto que son ideales para ambientes hostiles en la industria de la fabricación de moldes, plásticos y acero.

Características especiales

  • Conmutación fiable y rápida
  • Rango de temperaturas de funcionamiento de –5°C hasta 180°C
  • Disponibles con cable resistentes a altas temperaturas
  • Con hasta doce puntos de conmutación
  • Cuatro series de modelos

5 Versiones

Código de pedido Precio Puntos de conmutación, número Forma del empujador Versión Tipo de conexión Distancia de puntos de conmutación
Acciones

BNS043N

BNS 819-B02-D08-40-15
2 1-2. Punto de conmutación: Techo Contacto de ruptura Conexión soldada

BNS045F

BNS 819-B02-R08-40-15
2 1-2. Punto de conmutación: Bobina Contacto de ruptura Conexión soldada

BNS043L

BNS 819-B02-D08-46-15
2 1-2. Punto de conmutación: Techo Contacto de ruptura Conexión soldada

BNS049K

BNS 819-B02-R08-46-15
2 1-2. Punto de conmutación: Bobina Contacto de ruptura Conexión soldada

BNS04YH

BNS 819-B04-D08-40-15
4 1-4. Punto de conmutación: Techo Contacto de ruptura Conexión soldada