- Encóderes magnéticos
- Indicaciones de posición
- Sensores capacitivos
- Sensores de campo magnético
- Sensores de caudal
- Sensores de inclinación
- Sensores de monitorización de estado con multifunción
- Sensores de presión
- Sensores de temperatura
- Sensores inductivos
- Sensores magnetoestrictivos
- Sensores optoelectrónicos
- Sensores ultrasónicos
- Transductores giratorios
- Finales de carrera individuales mecánicos
- Finales de carrera individuales mecánicos con apertura forzada
- Finales de carrera individuales mecánicos con puntos de conmutación de seguridad
- Finales de carrera inductivos individuales
- Finales de carrera inductivos múltiples
- Finales de carrera mecánicos múltiples
- Finales de carrera mecánicos múltiples con apertura forzada
- Finales de carrera mecánicos múltiples con puntos de conmutación de seguridad
- Finales de carrera mecánicos múltiples con regleta de cambio
- Finales de carrera mecánicos múltiples para rango de temperatura superior
Interruptores mecánicos de límite de posición individual para altas temperaturas
Interruptores de leva
Disponible en:
5 Versiones
Un elemento de conmutación especial y un sofisticado diseño de émbolo caracterizan a nuestros interruptores mecánicos de límite de posición individual para altas temperaturas. Soportan temperaturas de hasta 180 °C y es por esto que son ideales para ambientes hostiles en la industria de la fabricación de moldes, plásticos y acero.
Características especiales
- Conmutación fiable y rápida
- Rango de temperaturas de funcionamiento de –5°C hasta 180°C
- Disponibles con cable resistentes a altas temperaturas
- Dos series de modelos
5 Versiones
Código de pedido | Precio | Puntos de conmutación, número | Forma del empujador | Versión | Tipo de conexión | Distancia de puntos de conmutación | Acciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BNS – EGT 819 (Standard) - ConfigurableBNS – EGT 819 (Standard) - Configurable |
Contacto de ruptura |
e = 10, 12, 15: solder connection e = 11, 13, 101: screw terminal |
|||||
BNS04E3BNS 819-99-D-15 |
1 | 1. Punto de conmutación: Techo | Contacto de ruptura | Conexión soldada | |||
BNS04EKBNS 819-99-R-15 |
1 | 1. Punto de conmutación: Bobina | Contacto de ruptura | Conexión soldada | |||
BNS04F3BNS 819-99-K-15 |
1 | 1. Punto de conmutación: Bola | Contacto de ruptura | Conexión soldada | |||
BNS04WTBNS 819-100-D-15 |
1 | 1. Punto de conmutación: Techo | Contacto de ruptura | Conexión soldada |
Editar columnas
Por favor, seleccione qué columnas deben ser mostradas.