Indicadores digitales de posición

Indicador de posición digital de nueva generación para cambios de formato guiados: Intuitivo, apto para el lavado y con funcionalidad IO-Link ampliada.

Indicadores digitales de posición

Junto con el controlador de la máquina, el indicador de posición digital de Balluff (BDG DA160) forma un sistema de posicionamiento intuitivo y moderno para sus máquinas e instalaciones. El BDG DA160 es un indicador de posición digital absoluto con interfaz IO-Link integrada y un eje hueco para el montaje directo en el eje. Dependiendo de sus necesidades y de la aplicación, puede elegir entre versiones con o sin visualización numérica de la posición. Nuestros indicadores de posición pueden instalarse directamente en sistemas nuevos o reequiparse en máquinas existentes. Para la medición se utiliza un sistema de medición codificado magnéticamente, con el que se registra la posición a lo largo de varias revoluciones del husillo. Una batería integrada garantiza la adquisición de datos incluso sin una fuente de alimentación externa y los valores se conservan incluso en caso de corte de corriente.

Esta innovadora guía intuitiva para el operario le permite ajustar el formato de forma rápida y segura y aumentar la eficiencia reduciendo los tiempos de inactividad y las averías.

Indicadores digitales de posición

  • Funcionalidad IO-Link ampliada mediante el sistema de supervisión de automatización inteligente SAMS
  • Funciones inteligentes como el control de la temperatura y la humedad internas

Diseñado para el usuario: una guía de usuario que merece su nombre

La guía digital se ha desarrollado desde el principio pensando en el usuario. Los estudios de aplicación han demostrado que otras pantallas no suelen ser lo suficientemente intuitivas y, como consecuencia, se producen errores fácilmente y con demasiada frecuencia al manejar las máquinas. Por ello, Balluff ha rediseñado por completo la guía del operador de los indicadores de posición desde el principio con el objetivo de reducir los errores a un mínimo absoluto. Con este objetivo en mente, los indicadores de posición digitales se han desarrollado con un concepto de manejo, configuración y diagnóstico coherente. El guiado del usuario de los indicadores completamente nuevos marca la pauta. Al girar el husillo, el usuario es guiado detalladamente por una luz de marcha y puede comprobar los valores reales y los previstos en la pantalla digital. De este modo, los cambios de formato son más rápidos y seguros, y el tiempo de puesta en marcha y los tiempos de inactividad de la máquina se reducen considerablemente.

Nuestro indicador de posición más avanzado: funcionalidad IO-Link mejorada como parte del sistema de automatización y supervisión inteligente

Balluff apuesta por una filosofía de automatización integral. Por eso hemos desarrollado el sistema inteligente de automatización y supervisión (SAMS): El sistema incluye una variedad de funciones adicionales para los componentes individuales e información adicional de monitoreo de condiciones y se caracteriza por su concepto de operación, configuración y diagnóstico uniforme y estandarizado. Por ello, el indicador de posición digital de Balluff cuenta con un gran número de sofisticados sensores en el producto. Los datos y valores de análisis de los sensores internos están a disposición del sistema a través de IO-Link. Condition Monitoring se encarga de que los sensores internos le avisen con suficiente antelación en caso de valores sospechosos, de modo que los fallos de sus sistemas puedan evitarse o reducirse a un mínimo absoluto. El ámbito de aplicación apenas tiene límites, desde tornos, fresadoras o taladradoras hasta el procesamiento y empaquetado de alimentos y bebidas.

Preparado para el sector de la alimentación y las bebidas: Fiable y seguro gracias al diseño de lavado y a la monitorización del estado

Nuestro indicador de posición digital tiene una carcasa robusta en diseño de lavado, no necesita mantenimiento e incluso supera la clase de protección IP69K. Ofrece una gran fiabilidad incluso en condiciones de funcionamiento difíciles. Por tanto, estas guías son ideales para los elevados requisitos técnicos y las exigentes condiciones ambientales que se dan sobre todo en las industrias de envasado, alimentación y bebidas, y cosmética. Los sensores de control de estado integrados supervisan la funcionalidad y la fiabilidad del sensor y pueden advertir, por ejemplo, de la penetración de humedad y de una posible pérdida de productividad. De este modo, se reducen al mínimo los tiempos de inactividad imprevistos debidos a los ciclos de limpieza de las instalaciones, que de otro modo serían necesarios.

Características y ventajas principales del indicador de posición digital de Balluff:

  • Fácil de usar, gracias a la guía intuitiva del operador
  • Los cambios de formato se suceden de forma rápida y fiable, lo que evita errores y, por tanto, el tiempo de puesta en marcha, el tiempo de inactividad de la máquina y el tiempo de inactividad de sus máquinas
  • Ajuste de formato rápido y seguro
  • Alta eficiencia gracias a los perfiles de datos estandarizados
  • Los valores de posición no se pierden en caso de corte de energía
  • El diseño de lavado permite el uso sin medidas de protección adicionales
  • Parte del sistema de supervisión de automatización inteligente (SAMS) con funcionalidades IO-Link ampliadas
  • Diagnóstico interno mediante la supervisión de la temperatura, vibración y humedad (Condition Monitoring)
  • Alta fiabilidad incluso en condiciones ambientales exigentes
  • Supera la clase de protección IP69K
  • Aprobación UL y CE
  • Sin mantenimiento