Acopladores de datos LF (125 kHz)
BF (125 kHz)
Disponible en:
3 Versiones
Los acopladores de datos LF de Balluff garantizan la máxima flexibilidad. Transmiten datos de forma segura mediante dos interfaces de aéreas. Al hacerlo, realizan el puenteo sin contacto de ambos pasos en lugar de una transferencia de datos fija. Los acopladores de datos generalmente se utilizan cuando una interfaz mecánica doble es indispensable, como en mesas rotativas, soportes de piezas de trabajo intercambiables o brazos de sujeción. Esto le permite verificar la función incluso en lugares previamente inaccesibles.
Características especiales
- Transmisión libre de mantenimiento y de desgaste mecánico
- Transmisión de señal rápida y segura
- Varias longitudes de cable: 1, 2 y 5 metros
3 Versiones
Código de pedido | Precio | Forma constructiva 1 | Forma constructiva 2 | Forma de la antena | Longitud de cable L | Material de carcasa | Acciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BIS00JYBIS L-380-05/BU-PU1-00,5 |
Circular | 0.50 m | ABS, GF16 | ||||
BIS00K1BIS L-380-ST/10 |
M30x1.5 | Circular | Latón, niquelada | ||||
BIS00NRBIS L-380-22/BU-PU1-00,35 |
Circular | 0.35 m | ABS, GF16 |
Editar columnas
Por favor, seleccione qué columnas deben ser mostradas.