Disp. port. de lect/escr. HF (13.56 MHz)
AF (13.56 MHz)
Disponible en:
0 Versiones
Nuestros dispositivos portátiles de lectura/escritura HF están diseñadas para portadatos BIS M. Son extraordinariamente adecuados para su uso en la inspección manual de calidad o para la documentar la realización del mantenimiento. Los datos se transmiten a través de WLAN, Bluetooth o una conexión USB por cable.
Los dispositivos portátiles de lectura/escritura son ampliables modularmente para la lectura de código de barras 1D o 2D y funcionan incluso en entornos con poca iluminación y en entornos hostiles.
Características especiales
- Sistema operativo Windows CE® V6.0
- Varias antenas disponibles dependiendo de la selección de portadatos
- El alcance depende de las variantes de antenas
- Fuente de alimentación y pin operativo incluidos
- Poderosa computadora portátil Zebra
- Workabout Pro 4 como equipo base
- Software Balluff preinstalado (SDK – Software Development Kit)
- Pantalla táctil a color de gran tamaño
- Accesorios opcionales: Estación de acoplamiento y mango de pistola para trabajar de forma ergonómica
- Software personalizado sobre pedido
0 Resultados
Código de pedido | Precio | Temperatura ambiente | Grado de protección | Principio de funcionamiento | Acciones |
---|
Editar columnas
Por favor, seleccione qué columnas deben ser mostradas.