Módulos de comunicación AF (13,56 MHz)

AF (13.56 MHz)

Disponible en:

0 Versiones

Los módulos de comunicación y puertas de enlace AF (13,56 MHz) de Balluff pueden utilizarse en conexión punto a punto o como interfaz de bus. Se integran en su instalación directamente a través de la interfaz en serie de un PC o sistema de control (RS232), o en una interfaz de bus adecuada.

Su interfaz RS485 permite establecer una subred con hasta 16 participantes. También ponemos a su disposición las antenas de lectura/escritura (AF) adecuadas para esta topología de bus con Subnet16: Nuestras soluciones tipo BIS M-410, BIS M-411 y BIS M-620 disponen de una procesador integrado, así como las correspondientes interfaces RS485 para Subnet16.

Características

  • Un módulo de comunicación para un total de hasta 16 cabezales de lectura
  • Diseño muy compacto
  • Carcasas robustas en IP67: empleo fiable en entornos adversos
  • Sencilla puesta en servicio y tiempos de parada mínimos gracias a los indicadores de estado situados directamente en la carcasa del lector
  • También hay soluciones disponibles para grandes distancias de lectura

0 Versiones

Código de pedido Precio Dimensiones Interfaz Tensión de servicio Ub Temperatura ambiente
Acciones