Codificadores magnéticos

Sistemas de medición de alta precisión, robustos y de funcionamiento rápido

Sensores con codificación magnética

Los encóders magnéticos de Balluff han sido desarrollados para el posicionamiento preciso y la medición de la velocidad en aplicaciones muy dinámicas. Estos sistemas de alta precisión y funcionamiento rápido están equipados con un cuerpo de medición de codificación magnética, para usar en aplicaciones lineales o de giro, y con modelos para la detección de posición incremental o absoluta. Además de los cabezales, Balluff le ofrece una amplia gama de unidades de escala codificadas magnéticamente de fabricación propia para apoyar de manera eficaz su aplicación de medición.

Su robusto acabado permite el empleo en condiciones ambientales extremas: los sensores garantizan también aquí una alta disponibilidad de sus máquinas o instalaciones.

Sistema de medición absoluta de distancias

  • Rendimiento óptimo de la máquina gracias a la determinación rápida y precisa de los valores medidos con alta precisión de repetición
  • Alta disponibilidad del sistema gracias a la estabilidad a largo plazo de la cinta magnética con tecnología Permagnet
  • Robusta carcasa metálica para una larga vida útil
  • Instalación sencilla y rápida con software de calibración

Sistema de medición incremental de distancias

  • Óptimo rendimiento de la máquina gracias a la determinación rápida y precisa de los valores medidos con alta precisión de repetición
  • Alta disponibilidad del sistema gracias a la estabilidad a largo plazo de la cinta magnética con tecnología Permagnet
  • Robusta carcasa de metal o plástico para una larga vida útil

Sistema de medición absoluta de ángulos

  • Ahorro de energía gracias a la alta precisión y exactitud
  • Costes totales reducidos
  • Alta disponibilidad del sistema gracias a la estabilidad a largo plazo de la cinta magnética con tecnología Permagnet
  • Larga vida útil gracias a la robusta carcasa metálica
  • Instalación sencilla y rápida gracias al software de calibración

Sistema de medición incremental de ángulos

  • Menores costes de proceso y almacenamiento gracias al uso flexible de los elementos de medición en el segmento circular
  • Costes totales reducidos
  • Alta disponibilidad del sistema gracias a la estabilidad a largo plazo de la cinta magnética con tecnología Permagnet
  • Robusta carcasa de metal o plástico para una larga vida útil
  • Ahorro de espacio gracias a una integración óptima

Cintas magnéticas con codificación incremental o absoluta

  • Ahorro de espacio, fácil de integrar
  • Gran selección de diámetros y longitudes disponibles
  • Alta resolución, medición absoluta precisa
  • Robustos, resistentes a la suciedad, duraderos
  • Excelente relación calidad-precio y plazos de entrega cortos