Técnica de conexión

Tecnología de conexión para todos los sectores industriales

Flexible y fiable: para nosotros, estas son las características esenciales de una buena tecnología de conexión. En Balluff lo obtiene todo de una sola mano: sensores, sistemas y tecnología de red, así como conectores y cables de conexión adecuados para una amplia gama de requisitos y un uso óptimo en su industria. Con nuestra variada, flexible y fiable tecnología de conexión, le apoyamos en la integración rápida y garantizamos una puesta en marcha rápida y sencilla de sus máquinas e instalaciones. Nuestra gama incluye diversos cables de conexión, distribuidores y conectores para un sellado fiable, así como para la transmisión de señales y datos. Las conexiones se utilizan en aplicaciones móviles y robustas en todos los ámbitos de la industria.

Cables de conexión

  • Gran selección para cualquier industria
  • Diferentes tipos de cables y diferentes conectores
  • Robustos e ideales para la industria

Latiguillos de conexión

  • La conexión correcta para su aplicación especial
  • Diferentes tipos de cables y diferentes conectores
  • Transmisión fiable de señales, datos y potencia
  • Robustos e ideales para la industria

Cables a granel

  • Acreditada calidad de nuestras líneas confeccionadas
  • Hay diferentes materiales y secciones disponibles
  • Robustos e ideales para la industria
  • La longitud de cable se puede adaptar libremente

Latiguillos Y

  • Conectar diferentes líneas
  • Diferentes formas constructivas
  • Conexión fiable y rápida
  • Alta de protección contra polvo y agua

Conectores T

  • Robustos e ideales para la industria
  • Resistentes a golpes y vibraciones
  • Grado de protección IP67, opcionalmente IP68
  • Materiales de alta calidad
  • LEDs muy claros
  • Aplicación flexible: diferentes circuitos, modelos con y sin taladros de fijación

Conectores autoconfeccionables

  • Gran selección para cualquier industria
  • Diferentes formas constructivas
  • Diferentes materiales de carcasa
  • Transmisión segura de señales, datos y potencia
  • Robustos e ideales para la industria

Adaptador pasamuros

  • Alta de protección contra polvo y agua
  • Amplio programa con diferentes formas constructivas
  • Para una conexión fiable y rápida
  • Robustos e ideales para la industria
  • Materiales de alta calidad

Conectores pasamuros

  • Con hembra y macho
  • Robustas versiones de metal
  • Resistentes a golpes y vibraciones
  • Grado de protección IP67
  • Diferentes longitudes de hilo disponibles

Adaptadores

  • Robustez, en cumplimiento con las exigencias de la industria
  • Para una conexión fiable y rápida
  • Versatilidad adicional

Resistencias de terminación

  • Robustos, inmunes a incidencias
  • Resistentes a golpes y vibraciones
  • Ideales para la industria
  • IP67, opcionalmente IP68
  • Ideales para todos los sistemas de bus de campo habituales en el mercado
  • Garantizan la alta calidad de producción

Distribuidores pasivos

  • Conexiones sencillas
  • Requieren poco espacio
  • Resistentes a vibraciones y golpes
  • Robustos e ideales para la industria
  • Resistentes a medios gracias a los insertos roscados de metal
  • Posibilidades flexibles de montaje
  • Alta precisión de ajuste de los conectores gracias a los insertos roscados metálicos

Tecnología de conexión fiable como base sólida para sus máquinas y sistemas

Las máquinas y los sistemas son tan fiables como su eslabón más débil. Esto es especialmente cierto para la tecnología de conexión. Para garantizar su productividad, Balluff también da gran importancia a la calidad y la precisión. Una norma en la que se puede confiar.

Conexiones de los componentes eléctricos

Ofrecemos una amplia gama de conexiones para casi todas las redes en todos los ámbitos de la automatización. Con una amplia gama de materiales para la conexión de aplicaciones específicas de diversos componentes en todo el mundo.

El uso industrial, incluso en condiciones de aplicación extremas, no puede dañar nuestra tecnología de conexión. Las versiones con homologación Ecolab o con clase de protección IP69K son especialmente adecuadas para zonas sensibles como la industria alimentaria. Los conectores y cables de conexión de Balluff están disponibles para altas temperaturas de hasta 180 °C, así como para bajas temperaturas de hasta -40 °C.