Versión 3.0
·
Última edición el 2024-01-25

A firewall blocks access to the BVS CA-GX / -GT camera

Contenido
Archivos adjuntos
Sin archivos adjuntos

GigE Vision works with two types of data traffic. As described in Wikipedia:

  • GigE Vision Control Protocol (GVCP): Runs via the UDP protocol. The standard defines how devices can be controlled and configured. Specifies stream channels and the mechanisms for sending image and configuration data between cameras and computers.
  • GigE Vision Stream Protocol (GVSP): Runs on the UDP protocol. Includes the definition of data types and the way in which images can be transmitted via GigE.

GVCP uses port 3956, GVSP uses a random port between 49152 and 65535.

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

¿Tiene alguna pregunta o sugerencia? Estamos a su disposición.

Para todas las cuestiones relacionadas con temas comerciales, como presupuestos, pedidos o plazos de entrega, nuestro departamento de ventas internas estará encantado de atenderle.


Servicio Técnico
Para solicitudes técnicas relacionadas a productos o soluciones, por favor contacta a nuestro equipo de Servicio Técnico: [email protected]


Ventas Internas
Para cualquier duda referente a temas comerciales como cotizaciones o tiempos de entrega, nuestro equipo de ventas internas te atenderá con gusto: [email protected]


Balluff de México

Anillo Vial II Fray Junípero Serra
No. 4416
Colonia La Vista Residencial.
Querétaro, Qro. CP 76146

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?