Versión 2.0
·
Última edición el 2024-01-25

BVS CA-GX / -GT camera isn't reaching it's maximum framerate

Contenido
Archivos adjuntos
Sin archivos adjuntos

Make sure the ExposureTime isn't limiting the framerate. Dividing 1000000µs (=1s) by the current ExposureTime yields the theoretically achievable framerate. Set PixelFormat to 8-bit depth. If you are using a color camera, have the debayering done on the host instead of the camera by setting an appropriate PixelFormat, e.g. BayerRG8. Lastly, check whether you have a connection problem. ImpactControlCenter's statistics bar on the bottom helps you with that. Check out this checklist for ethernet connections in our technical documentation as well.

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

¿Tiene alguna pregunta o sugerencia? Estamos a su disposición.

Para todas las cuestiones relacionadas con temas comerciales, como presupuestos, pedidos o plazos de entrega, nuestro departamento de ventas internas estará encantado de atenderle.


Servicio Técnico
Para solicitudes técnicas relacionadas a productos o soluciones, por favor contacta a nuestro equipo de Servicio Técnico: [email protected]


Ventas Internas
Para cualquier duda referente a temas comerciales como cotizaciones o tiempos de entrega, nuestro equipo de ventas internas te atenderá con gusto: [email protected]


Balluff de México

Anillo Vial II Fray Junípero Serra
No. 4416
Colonia La Vista Residencial.
Querétaro, Qro. CP 76146

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?