Versión 1.0
·
Última edición el 2024-01-25

Misconfigured GigE Vision devices are not being discovered successfully

Contenido
Archivos adjuntos
Sin archivos adjuntos

Fixed since driver version 2.25.0 In IPConfigure, misconfigured cameras are only displayed when they are connected at the default gateway. You can indentify this interface like the following way:

  1. Open a console window and type in route -n.
    You will see the following routing table:
    Kernel IP routing table
    Destination Gateway Genmask Flags Metric Ref Use Iface
    0.0.0.0 192.168.65.15 0.0.0.0 UG 0 0 0 eth0
    169.254.0.0 0.0.0.0 255.255.0.0 U 0 0 0 eth1
    169.254.0.0 0.0.0.0 255.255.0.0 U 1000 0 0 eth2
    192.168.65.0 0.0.0.0 255.255.255.0 U 0 0 0 eth0
    192.168.201.0 0.0.0.0 255.255.255.0 U 0 0 0 eth2

    The Flags column will indicate the default gateway using the G flag. If several interfaces are marked with the G flag, the one with the smallest metric will be used as the default gateway. If the metric is the same as well, then the first listed interface will be used as the default gateway. You have to connect the misconfigured camera at this interface so that it will be discovered by IPConfigure.
  2. It is also possible to manipulate the routing table. e.g.:
    sudo route del default eth0 sudo route add default gw 192.168.201.1
    Then the routing table will look like follows:
    Kernel IP routing table Destination Gateway Genmask Flags Metric Ref Use Iface
    0.0.0.0 192.168.201.1 0.0.0.0 UG 0 0 0 eth2
    169.254.0.0 0.0.0.0 255.255.0.0 U 0 0 0 eth1
    169.254.0.0 0.0.0.0 255.255.0.0 U 1000 0 0 eth2
    192.168.65.0 0.0.0.0 255.255.255.0 U 0 0 0 eth0
    192.168.201.0 0.0.0.0 255.255.255.0 U 0 0 0 eth2
    Now, the camera at eth2 will be discovered and you can re-configure it. Finally you have to fix or re-start the routing table.
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

¿Tiene alguna pregunta o sugerencia? Estamos a su disposición.

Para todas las cuestiones relacionadas con temas comerciales, como presupuestos, pedidos o plazos de entrega, nuestro departamento de ventas internas estará encantado de atenderle.


Servicio Técnico
Para solicitudes técnicas relacionadas a productos o soluciones, por favor contacta a nuestro equipo de Servicio Técnico: [email protected]


Ventas Internas
Para cualquier duda referente a temas comerciales como cotizaciones o tiempos de entrega, nuestro equipo de ventas internas te atenderá con gusto: [email protected]


Balluff de México

Anillo Vial II Fray Junípero Serra
No. 4416
Colonia La Vista Residencial.
Querétaro, Qro. CP 76146

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?