Versión 3.0
·
Última edición el 2024-01-26

Recommended network interface cards (NICs)

Contenido
Archivos adjuntos
Sin archivos adjuntos

mvBlueCOUGAR-XD: We recommend using the quad or dual port models of the network interface cards listed below.

Single port

Intel Pro 1000 GT (desktop or quad port model)

Version of the tested network card driver: 8.9.1.0
Motherboard connector: PCI
Receive buffer / RX max: 2048 bytes
MTU / Jumbo frames: 16128 bytes
Interrupt throttling: adaptive

Intel Pro 1000 PT(desktop model)

Version of the tested network card driver: 9.10.8.0
Motherboard connector: PCIe
Receive buffer / RX max: 2048 bytes
MTU / Jumbo frames: 9014 bytes
Interrupt throttling / throttling: Adaptive

Intel 82578DM

Version of the tested network card driver: 11.6.92.0
Motherboard connector: PCI
Receive buffer / RX max: 2048 bytes
MTU / Jumbo frames: 4088 bytes
Interrupt throttling: Available

Multi-port

Intel Pro 1000 GT (model with four ports)

Version of the tested network card driver: 8.9.1.0
Motherboard connector: PCI
Receive buffer / RX max: 2048 bytes
MTU / Jumbo frames: 16128 bytes
Interrupt throttling: adaptive

Intel Pro 1000 PT (server/dual port/quad port model)

Version of the tested network card driver: 9.10.8.0
Motherboard connector: PCIe
Receive buffer / RX max: 2048 bytes
MTU / Jumbo frames: 9014 bytes
Interrupt throttling / throttling: Adaptive

Intel quad Ethernet server adapter I340-T4

Version of the tested network card driver: 11.11.44.0
Motherboard connector: PCIe
Receive buffer / RX max: 2048 bytes
MTU / Jumbo frames: 9014 bytes
Interrupt throttling: adaptive

Intel quad Ethernet server adapter I340-T4

Version of the tested network card driver: 11.11.44.0
Motherboard connector: PCIe
Receive buffer / RX max: 2048 bytes
MTU / Jumbo frames: 9014 bytes
Interrupt throttling: adaptive

Intel quad Ethernet server adapter I350

Version of the tested network card driver: 12.7.28.0
Motherboard connector: PCIe
Receive buffer / RX max: 2048 bytes
MTU / Jumbo frames: 9014 bytes
Interrupt throttling: adaptive

For BVS CA-GT cameras we recommend ASUS XG-C100C.

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

¿Tiene alguna pregunta o sugerencia? Estamos a su disposición.

Para todas las cuestiones relacionadas con temas comerciales, como presupuestos, pedidos o plazos de entrega, nuestro departamento de ventas internas estará encantado de atenderle.


Servicio Técnico
Para solicitudes técnicas relacionadas a productos o soluciones, por favor contacta a nuestro equipo de Servicio Técnico: [email protected]


Ventas Internas
Para cualquier duda referente a temas comerciales como cotizaciones o tiempos de entrega, nuestro equipo de ventas internas te atenderá con gusto: [email protected]


Balluff de México

Anillo Vial II Fray Junípero Serra
No. 4416
Colonia La Vista Residencial.
Querétaro, Qro. CP 76146

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?