Versión 2.0
·
Última edición el 2025-01-09

Pinout of Field power supplies with 7/8"-Male, 4-pin Connector

Contenido
Archivos adjuntos
Sin archivos adjuntos

The recommended cables for the IN supply voltage have a 4-pin 7/8" female connector. However, the pin numbering is different. For example BCC06J1.

The reason for this is that the BAE012P connector for the supply voltage IN is numbered according to the SAE standard and our cables are numbered according to the CENELEC standard.

Therefore, the following picture should be observed when connecting the BAE012P:

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

¿Tiene alguna pregunta o sugerencia? Estamos a su disposición.

Para todas las cuestiones relacionadas con temas comerciales, como presupuestos, pedidos o plazos de entrega, nuestro departamento de ventas internas estará encantado de atenderle.


Servicio Técnico
Para solicitudes técnicas relacionadas a productos o soluciones, por favor contacta a nuestro equipo de Servicio Técnico: [email protected]


Ventas Internas
Para cualquier duda referente a temas comerciales como cotizaciones o tiempos de entrega, nuestro equipo de ventas internas te atenderá con gusto: [email protected]


Balluff de México

Anillo Vial II Fray Junípero Serra
No. 4416
Colonia La Vista Residencial.
Querétaro, Qro. CP 76146

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?