Industria del empaquetado: Máquinas empaquetadoras de bolsas tipo almohada y de cartón

A medida y eficientes incluso para un tamaño de lote de 1 unidad

Las máquinas de empaquetado exigen una exactitud absoluta y gran flexibilidad. Tanto para altas tasas de producción como para lotes pequeños de solo 1 unidad.

Ofrecemos nuestro apoyo profesional. Ya sea para el flujo fiable de material con rastreo y trazabilidad, la correcta manipulación de diferentes paquetes o la manipulación fiable del material de empaquetado. Con los sensores y las soluciones de sistemas de Balluff, puede lograr la flexibilidad y la velocidad deseadas en forma fiable.

Las máquinas empaquetadoras de bolsas tipo almohada y de cartón abarcan una gran variedad de productos, lo que requiere la máxima flexibilidad. Las máquinas producen muchas formas de bolsas tipo almohada y de paquetes diferentes. Esto se debe a que los nuevos conceptos de empaquetado deben captar la atención de los consumidores. Las cantidades de los lotes se vuelven cada vez menores y requieren cambios de formato frecuentes. La flexibilidad y la velocidad requeridas se logran en forma fiable con los productos de Balluff.

Ejemplos de aplicación