Industria del empaquetado: Sistemas de paletizado y despaletizado

A medida y eficientes incluso para un tamaño de lote de 1 unidad

Industria del empaquetado: Sistemas de paletizado y despaletizado

Las máquinas de empaquetado exigen una exactitud absoluta y gran flexibilidad. Tanto para altas tasas de producción como para lotes pequeños de solo 1 unidad.

Ofrecemos nuestro apoyo profesional. Ya sea para el flujo fiable de material con rastreo y trazabilidad, la correcta manipulación de diferentes paquetes o la manipulación fiable del material de empaquetado. Con los sensores y las soluciones de sistemas de Balluff, puede lograr la flexibilidad y la velocidad deseadas en forma fiable.

El paletizado y despaletizado de cajas y cajas de cartón exige una exactitud absoluta y gran flexibilidad. Al mismo tiempo, es necesario procesar las cantidades más grandes posibles. Aproveche el apoyo profesional de Balluff para lograr el flujo fiable de material con rastreo y trazabilidad, la correcta manipulación de diferentes paquetes o la manipulación fiable del material de empaquetado. Al mismo tiempo, nuestros sensores garantizan el posicionamiento exacto para un proceso de empaquetado ininterrumpido.

Ejemplos de aplicación