Verificación de la altura de las pilas de los pallets
Los sensores fotoeléctricos de distancia BOD controlan la alturas de las piles en los pallets con una exactitud extraordinaria, incluso a grandes distancias. El sensor es versátil gracias a su alcance de medición ajustable y su flexibilidad para adaptarse a diferentes alturas.
Características
- Fiable sin importar las propiedades del material o de la superficie
- Funciones de parametrización y diagnóstico mediante IO-Link
- Operación sencilla e intuitiva con botones y pantalla
- Máxima protección con láser clase 1
- Larga vida útil gracias a una carcasa robusta con un mayor grado de protección
Downloads
-
Industry brochure filling and packaging Industry