- Envases, Alimentos, Bebidas, Farmacéuticos y Cosméticos
- Tecnología de Accionamiento
- Metalurgia
- Equipo Móvil
- Industria automotriz y sus proveedores
- Industria de Semiconductores
- Ciencias de la vida
- Industria del plástico
- Producción de energía
- Intralogística
- Industria metalúrgica y del acero
- Tecnología de Energía Fluida
- Electrodomésticos
- Industria del empaquetado: Sistemas de paletizado y despaletizado
- Industria del empaquetado: Máquinas empaquetadoras de bolsas tipo almohada y de cartón
- Industria alimentaria: Procesamiento de carne
- Industria alimentaria: Lácteos
- Industria farmacéutica
- Industria de las bebidas
- Lavado a alta presión e higiene
Lavado a alta presión e higiene
Sensores higiénicos y de alta calidad IP69K para todas las aplicaciones de lavado
Ya sea que se entreguen, produzcan, procesen o empaquen alimentos, bebidas, productos farmacéuticos o cosméticos, las máquinas y equipos fáciles de limpiar e higiénicamente impecables tienen la máxima prioridad. Para los sensores instalados esto significa que deben ser diseñados para el lavado, de modo que puedan soportar, por ejemplo, ciclos de limpieza y desinfección frecuentes e intensos en un entorno de moldeo por inyección.
Y no solo eso, si los sensores deben entrar en contacto directo con alimentos sensibles o perecederos, deben tener un diseño higiénico compatible con los alimentos. Solo así se puede evitar afectar el sabor o la tolerabilidad de los alimentos o incluso prevenir la contaminación.
Estas áreas sensibles requieren sistemas de cerrado y gabinetes de control que sean resistentes a las bacterias y otros organismos nocivos. Solo si se toma en cuenta un diseño higiénico cuando se diseña la máquina, se puede garantizar la alta calidad deseada del producto final. Los sensores con grado de protección IP69K de Balluff son resistentes a los agentes de limpieza y a la corrosión, tienen la clasificación IP69K más alta y, por lo tanto, son altamente confiables en condiciones extremadamente hostiles.
Lo que le ofrecemos
Ya sea en contacto directo con alimentos, con limpieza a alta presión o en el área no alimentaria: dependiendo de dónde use los componentes en la máquina, se deben cumplir varios requisitos y nosotros le ofrecemos la solución adecuada para cada requerimiento. Desde sensores con grado de protección IP69K hasta los cables correctos. Estos son resistentes a los agentes de limpieza y a la corrosión, tienen la clasificación IP69K más alta y, por lo tanto, son altamente fiables en condiciones extremadamente hostiles. Además, nuestros componentes cumplen los requisitos de seguridad alimentaria promulgados por instituciones como EHEDG, FDA y 3-A. El diseño higiénico y el procesamiento de alta calidad son las principales prioridades.
Sensores capacitivos de nivel de llenado en contacto con el medio con compensación de acumulación y espuma, con IO-Link opcional
Sensores magnetoestrictivos de posición lineal para medición de nivel, con carcasa robusta de acero inoxidable para una vida útil especialmente larga en entornos extremos
Sensores fotoeléctricos de horquilla para detección de líquidos. Para un monitoreo rápido y fiable sin reajustes
Módulos de E/S en gabinetes robustos para una transmisión de señal fiable y sin errores