Detección de posición de bandas transportadoras mediante sensores fotoeléctricos
Para garantizar un proceso sin fallas durante el transporte, por ejemplo, piezas de carne en la producción de salchichas, la posición de las piezas debe ser exactamente la correcta. Además, las piezas faltantes deben detectarse de manera fiable. En Balluff encontrará una amplia gama de sensores fotoeléctricos de acero inoxidable en diseño higiénico que son ideales para esta aplicación. Los sensores con grado de protección IP69K certificados por Ecolab son extremadamente resistentes, fáciles de instalar y se pueden limpiar utilizando cualquiera de los métodos comunes, incluso en un entorno de moldeo por inyección.