Grúa Móvil: Detección de la Posición de la Grúa Móvil a más de 360°

Grúa Móvil: Detección de la Posición de la Grúa Móvil a más de 360°

Nuestros sistemas de encoders magnéticos son extremadamente precisos a velocidades de rotación muy lentas. Esto los hace perfectos para monitorear la posición de las grúas móviles en todas las direcciones. El sistema no solo detecta la dirección de rotación, sino también la posición correcta para el bloqueo de la cabina mediante puntos de referencia, todo sin contacto y sin desgaste. Simplemente instálelo en la corona de rotación de la superestructura de la grúa.

Características

  • Extremadamente precisos con alta resolución, incluso a velocidades muy bajas.
  • Sin contacto
  • Amplio rango de temperatura (de –20 hasta 80 °C)

Downloads

  • Industry brochure mobile equipment